1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Sustavi za identifikaciju
  4. Sustav UHF RFID s integriranom antenom i velikim područjem

Sustav UHF RFID s integriranom antenom i velikim područjem

S integriranim mrežnim poslužiteljem za konfiguraciju, dijagnostiku i nadzor i dodatno sučelje s protokolom TCP/IP – prilagodljivo područje do 3 m za nekoliko oznaka odjednom

  • Integrirani mrežni poslužitelj za konfiguraciju, dijagnostiku i nadzor
  • Integracija u sustave IT-a putem sučelja protokola TCP/IP
  • Prilagodljivo područje do 3 m za nekoliko transpondera odjednom
  • Na antenu ne utječe ugradnja u metalnim okolinama
  • Sustav RFID UHF-a, EPC Global – Gen2 , ISO/IEC 18000-63

Dalekosežno rješenje sa sustavom RFID
Kompaktni sustav UHF RFID prikladan je za područja primjene u kojima su potrebna velika područja. Praktični: Jedinica za vrednovanje i antena integrirane su u jedno kompaktno kućište. Time se štedi na prostoru i pojednostavljuje ugradnja. U logistici materijala, na primjer, uređaj može utvrditi je li pravi materijal raspoloživ u potrebnoj količini za proizvodnu narudžbu. Sustav se može upotrijebiti za provjeru dovoda i odvoda u skladišnim područjima velikih zaliha. Uređaj se može upotrijebiti i u kontroli postrojenja. Strojne parametre specifične za proizvod očitava s identifikacijske pločice pričvršćene na proizvod. Pojedinačnim postavkama stroja pomaže se u povećanju proizvodnje i sprečavanju zastoja u radu.

Pogodnosti rješenja UHF RFID poduzeća ifm:

Robustan i proširiv
Antena, jedinica za vrednovanje i sučelje s protokolom TCP/IP integrirani su u jedno kompaktno, robusno kućište sa stupnjem zaštite IP 67 / IP 69K. Tako je sustav idealan za upotrebu u teškim industrijskim okolinama.

Jaka antena
Zahvaljujući unutarnjoj anteni s kružnom polarizacijom uređaj se može integrirati u metalna kućišta, a da pritom nema utjecaja na prijam.

Integrirani mrežni poslužitelj
Jedinice za očitavanje/pisanje imaju integrirani mrežni poslužitelj. Korisnici se mogu prijaviti putem adrese HTTP da bi potpuno pristupili uređaju.

Univerzalno sučelje
Kompaktna jedinica UHF RFID idealna je za izravno priključivanje na PC-e, industrijske PC-e ili PLC-e bez standardiziranog sučelja sabirnice na razini polja.

Dodatni digitalni ulazi
Jedinica ima dva dodatna digitalna ulaza i izlaza, npr. za nadzor svjetlosnog tornja.

Žaruljice LED statusa
Peteroznamenkasta grafička traka sa žaruljicama LED prikazuje vrijednost RSSI (jačinu signala). Tako se vizualno prikazuje udaljenost pločice.

Područja primjene
DTE804 je idealan za sustav prati i slijedi i područja primjene sljedivosti, npr.:

  • praćenje proizvoda
  • kontrolu pristupa
  • upravljanje imovinom
  • praćenje materijala
  • postaje za sastavljanje

Prednosti:

  • povećanje proizvodnje
  • pridržavanje datuma isporuke
  • upravljanje kretanjem materijala
  • sprečavanje stanja mirovanja
  • povećanje razdoblja neprekidnog rada