Magnetski senzor položaja i nadzor stanja u jednom kućištu
Neprekidno otkrivanje feromagnetskih predmeta i otkrivanje i najmanjih promjena u području prekapčanja zahvaljujući visokoj razlučivosti
- Dugo vrijeme neprekidnog rada stroja: signaliziranje istrošenosti kada se smanji osjetilno područje
- Preventivno održavanje: otkrivanje stupnja zaprljanja u području prekapčanja
- Nadzor radnog vijeka alata: integrirani mjerač radnih sati i ciklusa prekapčanja
- brzo postavljanje sklopne točke specifične za pojedino područje primjene
Magnetski senzor položaja i nadzor stanja u jednom kućištu
Novi pametan senzor poduzeća ifm šalje signal o stanjima koja bi postala očita tek kad bude prekasno. Njegova visoka razlučivost omogućava senzoru otkrivanje i najmanjih promjena u području prekapčanja. Osim funkcija senzora položaja, pruža i dodatne informacije za održavanje temeljeno na stanju u korisnikovoj instalaciji. MQ2 neprekidno otkriva feromagnetske predmete ispred svog aktivnog prednjeg dijela. Šalje signal o zaprljanju putem IO-Linka kada trenutačna vrijednost premaši postavljenu vrijednost praga pa se može dogovoriti čišćenje. To se odnosi i na promjene u području prekapčanja, primjerice one prouzročene mehaničkim trošenjem. Integrirani mjerač radnih sati i ciklusa prekapčanja omogućava pružanje signala ako se dostigne odabrani broj operacija prekapčanja, čime se omogućava ciljano održavanje alata.
Funkcija „Preblizu”
Dvije sklopne točke IO-Linka mogu se lako postaviti putem softvera uređaja LR Device. Prva sklopna točka senzora postaje aktivna i narančaste žaruljice LED počinju svijetliti kada je obradak na odabranoj udaljenosti (npr. 300 znamenaka). Ako je udaljenost manja (npr. 100 znamenaka), to jest obradak dođe neuobičajeno blizu, to znači istrošenost u postrojenju, npr. savijanje ključa. U tom slučaju postaje aktivna druga sklopna točka i IO-Link šalje signal. Time se korisniku omogućava održavanje kada je potrebno.
Koristi IO-Linka
- postavljanje dviju različitih sklopnih točaka radi otkrivanja pomaka, primjerice prouzročenog istrošenošću ili zaprljanjem u postrojenju
- pokretanje odgode radi razlikovanja zaprljanja i predmeta koji se približava
- integrirani mjerač radnih sati i ciklusa prekapčanja za ciljanu razmjenu alata
- jednostavna konfiguracija putem prijenosnog računala bez potrebe za ulaskom u instalaciju
- identifikacija postrojenja i lokacije radi jednostavne lokalizacije senzora u nepristupačnim područjima
- zaslon omogućava jednostavno očitavanje „zdravstvenog stanja” izvan stroja