You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Antene sustava RFID s IO-Linkom za razna područja primjene

Iznimno fleksibilan glede postavljanja parametara, dijagnostike i obrade podataka; idealan je izbor za identifikacijske zadatke s malim količinama podataka

  • Mnogo inačica za različita područja primjene
  • Fleksibilno postavljanje parametara, dijagnostika i obrada podataka zahvaljujući IO-Linku
  • Idealni za identifikacijske zadatke s malim količinama podataka
  • Jednostavan prikaz parametara antene pomoću uređaja LR DEVICE ili mastera IO-Linka putem IODD-a

Područja primjene
Zahvaljujući jednostavnoj integraciji putem IO-Linka nove antene sustava RFID prikladne su za brojna područja primjene. Idealne su za upotrebu u identifikaciji prijenosnika uradaka u tehnologiji prijenosnih traka budući da je potreban prijenos samo male količine podataka. U strojnim alatima, spremnicima i lijevanim dijelovima moguće je otkrivanje putem sustava RFID i IO-Linka. Tako se skraćuje vrijeme ciklusa i povećava proizvodna količina. U proizvodnji u automobilskoj industriji komponente karoserije ili motori uspoređuju se s brojevima narudžbe putem sustava RFID radi nadzora koraka obrade ili provjere završnog sastavljanja.

Prednosti rješenja sa sustavom RFID poduzeća ifm:
ifm nudi najveći proizvodni asortiman senzora s IO-Linkom na tržištu. Asortiman je sada upotpunjen novim antenama sustava RFID. Antene sustava RFID namijenjene su priključivanju na glavne uređaje poveznice IO-Link. Ti masteri imaju do osam utičnica M12 za priključivanje antena sustava s IO-Linkom. Ovisno o inačici, masteri IO-Linka za komunikaciju s PLC-om imaju sučelje s protokolom EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP ili PROFINET. Zahvaljujući robusnom dizajnu antena sa stupnjem zaštite IP 67 i IP 69K moguća je upotreba u teškim industrijskim okruženjima. Mogu se upotrebljavati sve oznake RFID prema normi HF-a ISO 15693.

Širina podataka
Širina podataka pri obradi na obradnoj slici je 32 bita. Korisnička širina podataka na obradnoj slici je po 28 bita na ulazu i izlazu.

Funkcije IO-Linka

  • Prenošenje/preuzimanje parametara za zamjenu uređaja
  • Očitavanje UID-ova transpondera
  • Očitavanje i pisanje korisničkih podataka transpondera

Dodatne funkcije IO-Linka:

  • Prikazivanje prisutnosti oznake
  • Uključivanje/isključivanje antene
  • Prilagodljivo vrijeme zadržavanja podataka