Potpuni sustav HF RFID u kompaktnom kućištu
Snažan sustav RFID za velike udaljenosti s integriranim mrežnim poslužiteljem za konfiguraciju, dijagnostiku i nadzor
- Integrirani mrežni poslužitelj za konfiguraciju, dijagnostiku i nadzor
- Sučelje sabirnice na razini polja za PROFINET, Ethernet/IP ili TCP/IP
- Dijagnostičke žaruljice LED i žaruljice stanja
- Prilagodljiv raspon / odašiljna snaga
- RFID HF 13. Sustav 56 MHz prema normi ISO 15693
Snažan sustav RFID za proizvodni postupak
Kompaktne jedinice serije DTE60x idealne su za velike udaljenosti očitavanja/pisanja. Zahvaljujući novim optimiziranim spajanjima moguće je očitavati i pisati velike količine podataka u kratko vrijeme. Time se postiže znatna ušteda vremena u tipičnim područjima primjene, primjerice praćenju proizvoda u proizvodnom postupku ili pohrani proizvodnih podataka ili parametara kakvoće. Nove kompaktne jedinice DTE60x pojednostavljuju ugradnju budući da su antena, jedinica za vrednovanje i sučelje sabirnice na razini polja integrirani u jedno kompaktno, industrijski kompatibilno kućište.
Pogodnosti rješenja HF RFID poduzeća ifm:
Jednostavna integracija
Pristup podatcima uređaja RFID brz je i jednostavan, putem funkcijskih blokova i izravno putem obradne slike upravljačkog uređaja. Primjenjuju se funkcijski blokovi za standardne upravljačke uređaje, primjerice Siemens, Schneider, Allen Bradley ili Omron.
Integrirani mrežni poslužitelj
Jedinice za očitavanje/pisanje imaju integrirani mrežni poslužitelj. Korisnici se mogu prijaviti putem adrese HTTP da bi potpuno pristupili uređaju.
Industrijski kompatibilan
Zahvaljujući robusnom dizajnu sa stupnjem zaštite IP 67 moguća je upotreba u teškim industrijskim okruženjima.
Dodatni digitalni ulazi
Jedinica ima dva dodatna digitalna ulaza i izlaza, npr. za nadzor svjetlosnog tornja.
Žaruljice LED statusa
Peteroznamenkasta grafička traka sa žaruljicama LED prikazuje vrijednost RSSI (jačinu signala) radi vizualnog prikaza pločice.
Inačice s raznim sučeljima
DTE604 s protokolom TCP/IP
Kompaktna jedinica RFID idealna je za izravno spajanje na PC-e, industrijske PC-e ili PLC-e bez standardiziranog sučelja sabirnice na razini polja.
DTE601 s protokolom PROFINET
Ova je jedinica, osobito, namijenjena kupcima s upravljačkim uređajem marke Siemens.
DTE602 s protokolom EtherNet/IP
Ova je inačica optimizirana za upravljačke uređaje poduzeća Schneider Electric ili Rockwell Automation.
Sve jedinice imaju integrirani prekidač za izravno priključivanje daljnjih uređaja.