Visokokvalitetni induktivni senzori od punog metala, kompaktnih dimenzija
Pouzdano otkrivanje krajnjih položaja putem većih osjetilnih raspona, čak i u najtežim uvjetima pri temperaturama do 100 °C
- Visokokvalitetno kućište od nehrđajućeg čelika
- Kompaktne dimenzije za uporabu u veoma malim prostorima
- Široki temperaturni raspon do 100 °C
- Jednostavno spajanje poveznikom M12
- Navojno područje može se upotrebljavati u potpunosti
- IP 65 / IP 69K za bolju pouzdanost
Senzori od punog metala
Kad god senzori trebaju udovoljavati teškim radnim uvjetima, senzori od punog metala pravi su izbor. Ni temperature do 100 °C ne utječu na pouzdano otkrivanje krajnjeg položaja. Visokokvalitetno kućište od nehrđajućeg čelika s poveznikom ecolink omogućava trajnu uporabu čak i kada je u doticaju sa sredstvima za čišćenje i vlagom. Veći osjetilni rasponi jamče pouzdano otkrivanje i omogućavaju dovoljno prekomjernog povećanja. Kompaktne dimenzije i mogućnost ugradnje senzora iste vrste izravno jedan do drugog omogućavaju trajno i pouzdano otkrivanje krajnjeg položaja, čak i u iznimno malim prostorima.