You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Ultrazvučni senzori M30 s dometom do 8 m

Stalno mjerenje razine i otkrivanje predmeta – širinu zvučnog snopa lako je prilagoditi putem IO-Linka

  • Širina zvučnog snopa prilagodljiva je putem IO-Linka
  • Osjetilni raspon do 8 m senzora M30
  • Jednostavno namještanje gumbom za programiranje ili IO-Linkom
  • Vibrirajući pretvarač zvuka smanjuje taloženje prljavštine
  • Robusno kućište od nehrđajućeg čelika

Veliki rasponi
Novi ultrazvučni senzori M30 poduzeća ifm odlikuju se velikim rasponima, do 8 m. To ih čini osobito prikladnima za otkrivanje udaljenih predmeta ili za stalno praćenje razine, primjerice rasutih materijala ili tekućina. Za razliku od fotoelektričnih senzora, boja, prozirnost ili površinski sjaj predmeta ili medija ne utječu na osjetilna svojstva.

Prilagodljivi zvučni snop
Zbog ograničenog prostora u područjima primjene za razinu može doći do neželjenih odsjaja u unutrašnjosti spremnika. Zbog toga može doći do pogrešnih mjernih rezultata. Zahvaljujući IO-Linku zvučni snop može se postaviti pojedinačno u skladu s područjem primjene. Uz IO-Link korisnik je sada dobro pripremljen za Industry 4.0.