Mehatronički senzori protoka osmišljeni posebno za ulja
Precizno izmjerene vrijednosti zahvaljujući posebnoj prilagodbi ulju za količine volumetrijskog protoka do 200 l/min i integriranom mjerenju temperature i prilagodbi
- Posebno prilagođen ulju radi optimalnih mjernih rezultata
- Količine volumetrijskog protoka do 200 l/min
- Integrirano mjerenje temperature i kompenzacija
- Otpornost na tlak do 100 bara
- Prijenos izmjerene vrijednosti bez gubitaka u pretvorbi i jednostavno postavljanje putem IO-Linka
- Nisu potrebne duljine ulaznih i izlaznih cijevi
Višestruke primjene
Za različite medije potrebna su različita obilježja senzora. Kada je riječ o novom mehatroničkom senzoru protoka, posebno osmišljenom za ulja, poduzeće ifm pruža idealnu kombinaciju točnosti, brzine i prilagodljivosti području primjene. Ovako se povećava i ekonomska učinkovitost.
Iznimna učinkovitost
Zahvaljujući složenoj prilagodbi izvedenoj tijekom proizvodnje i uporabi mehaničkih dijelova specifičnih za ulje, novi senzor ne pruža samo precizno izmjerene vrijednosti za odabranu krivulju ulja. Odlikuje ga i integrirana kompenzacija temperature. Poduzeće ifm nudi i pojedinačno napravljene posebne jedinice za posebne viskoznosti ulja, primjerice u zrakoplovnoj industriji.