1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori u procesima
  4. Mehatronički senzori protoka osmišljeni posebno za ulja

Mehatronički senzori protoka osmišljeni posebno za ulja

Precizno izmjerene vrijednosti zahvaljujući posebnoj prilagodbi ulju za količine volumetrijskog protoka do 200 l/min i integriranom mjerenju temperature i prilagodbi

  • Posebno prilagođen ulju radi optimalnih mjernih rezultata
  • Količine volumetrijskog protoka do 200 l/min
  • Integrirano mjerenje temperature i kompenzacija
  • Otpornost na tlak do 100 bara
  • Prijenos izmjerene vrijednosti bez gubitaka u pretvorbi i jednostavno postavljanje putem IO-Linka
  • Nisu potrebne duljine ulaznih i izlaznih cijevi

Višestruke primjene
Za različite medije potrebna su različita obilježja senzora. Kada je riječ o novom mehatroničkom senzoru protoka, posebno osmišljenom za ulja, poduzeće ifm pruža idealnu kombinaciju točnosti, brzine i prilagodljivosti području primjene. Ovako se povećava i ekonomska učinkovitost.
Iznimna učinkovitost
Zahvaljujući složenoj prilagodbi izvedenoj tijekom proizvodnje i uporabi mehaničkih dijelova specifičnih za ulje, novi senzor ne pruža samo precizno izmjerene vrijednosti za odabranu krivulju ulja. Odlikuje ga i integrirana kompenzacija temperature. Poduzeće ifm nudi i pojedinačno napravljene posebne jedinice za posebne viskoznosti ulja, primjerice u zrakoplovnoj industriji.

Proizvodi