Precizan laser za otkrivanje sitnih predmeta
Senzor blokade jednosmjernog svjetla, povratno-reflektivni ili senzor difuzne refleksije s funkcijom suzbijanja pozadine u provjerenom kućištu O6 s funkcionalnošću IO-Linka
- Cijela obitelj laserskih senzora u tržišno standardnom kućištu s centrima od 1“
- Vrijednost udaljenosti od predmeta može se dati putem IO-Linka
- Precizno postavljanje putem dodirnih gumba za potvrdu ili IO-Linka
- Jedinstvena svjetlosna točka za pouzdano i precizno otkrivanje
- Ujednačeno lasersko poravnavanje u svim jedinicama
Precizan laser za otkrivanje sitnih predmeta
Novi O6 s laserskom zaštitom 1. razreda omogućava pouzdano otkrivanje sitnih predmeta gdje konvencionalni senzori s crvenim svjetlom dostižu svoju granicu. Ističe se IO-Link kao standardna značajka.
IO-Link otvara potpuno nove perspektive
Slično analognim senzorima, vrijednost udaljenosti od predmeta u mm može se dati putem IO-Linka. Time se laserski senzor binarne difuzne refleksije pretvara u precizni mjerni sustav udaljenosti. Nove mogućnosti primjene uključuju nadziranje dužine i visine. Osim toga, zadatci pregleda kao što su otkrivanje prisutnosti dijelova ili provjera pravilne ugradnje moguće su putem preciznog otkrivanja udaljenosti. Senzor ima pouzdano područje od 100 mm, čak i za predmete različitih boja. Uz IO-Link korisnik je sada dobro pripremljen za Industry 4.0.