You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Davači tlaka za higijenska područja primjene

Visok stupanj ukupne točnosti i najbolja prikladnost za sva uobičajena područja primjene u prehrambenoj industriji

  • Točnost 0,2 %
  • Keramička kapacitivna mjerna ćelija otporna na preopterećenja s dobrom dugotrajnom stabilnošću
  • Tvornički certifikat za besplatno preuzimanje
  • Stražnja šesterostrana matica za jednostavnu ugradnju u spremnike s dvostrukim stijenkama i slijepim pričvršćivanjem
  • Kalibracija nulte točke gumbom za programiranje ili poveznicom IO-Link

Visoki stupanj točnosti
Novi davač tlaka tipa PM ima ukupnu točnost 0,2 %. Nadalje, kompenzacija temperature s brzim promjenama temperature (npr. u postupcima CIP/SIP) znatno je poboljšana. Senzor je dakle prikladan za sva uobičajena područja primjene u prehrambenoj industriji.

Besplatni tvornički certifikat
Za svaki senzor tlaka PM može se besplatno preuzeti tvornički certifikat s poveznice www.factory-certificate.ifm. Time se omogućava jednostavan pristup nakon kupnje senzora.

Fleksibilno postavljanje
Poduzeće ifm nudi sve uobičajene obradne priključke (npr. prilagodnik za lemljenje, Tri Clamp, Varivent itd.) kao dodatnu opremu za brtveni stožac G1 navoja adaptera i G1 Aseptoflex Vario senzora tlaka PM.