You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Zaslon s brzim uključivanjem i pokretanjem za bolji pregled

Čvrsti zaslon TFT od 7 inča za mobilne strojeve radi jedinstvenog prikaza analognih videosignala

  • Jedinstveni prikaz analognih videosignala
  • Kućište otporno na vodu i vremenske uvjete sa stupnjem zaštite IP 66 / IP 67
  • Video sustav PAL/NTSC
  • Izravno spajanje od 2 do 4 kamere pomoću video sklopke
  • Napon od 18 DO 30 V istosmjerne struje
  • Vrsta odobrenja E4

Zaslon s brzim uključivanjem i pokretanjem za bolji pregled
Za većinu mobilnih strojeva, pregled od 360° ili barem pregled mrtvih kutova bio bi nemoguć bez sustava za nadgledanje s kamerom. Uz čvrste kamere O2M2 i O3M2, poduzeće ifm nudi i prigodne zaslone s brzim uključivanjem i pokretanjem.

Poboljšano za mobilne strojeve
Vodonepropusna serija zaslona automatski se prilagođava različitim uvjetima okolnog svjetla. Zaslon WGA nudi automatsku prilagodbu svjetline s prilagodljivim prebacivanjem iz dnevnog u noćni način rada. Sve se postavke mogu namjestiti pomoću opsežnog izbornika usluga, npr. automatsko prebacivanje kamere kada vozač signalizira ili vozi unatrag. U kombinaciji s pametnom kamerom 3D O3M2, zaslon se također može koristiti za signaliziranje prepreka na putu ili prikaz podataka o vozilu (dostupno pomoću sabirnice CAN).

Značajke i prednosti

Jednostavna uporaba
Prethodno konfigurirani sustav zahtijeva samo da napon za napajanje bude spreman za uporabu. Kamere se spajaju pomoću konektora M16, zatim se automatski prepoznaju i šalju sliku na zaslon. Za standardni način rada nije potrebna konfiguracija.

Čvrsti dizajn
Serija zaslona napravljena je od aluminija i plastike otporne na udarce i vremenske uvjete. Također su prikladni za uporabu u kabinama kamiona, dizalica i viličara, kao i otvorenim kabinama građevinskih strojeva. Svi sustavi sadrže zaštitu od podnapona, prenapona, i obrnutog polariteta.

Široke mogućnosti postavki
Izbornik usluga nudi razne mogućnosti postavki radi idealne integracije u mobilne strojeve. Pomoću digitalnih ulaza, kamere se, primjerice, mogu automatski pokrenuti. Pozadinsko osvjetljenje može se slobodno i automatski prilagoditi okolnom svjetlu pomoću fotoelektričnog senzora. Vrijednosti svjetline i kontrasta mogu se postaviti ručno. Optimalna vidljivost u mračnim uvjetima pomoću crvenog ili plavog noćnog načina rada. Nadalje, moguć je prikaz vodoravnih i okomitih referentnih linija ili mreže, npr. kao pomoć pri smještanju ili parkiranju.