1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Sistemi za mobilne mašine
  4. Senzori ubrzanja otkrivaju „zdravlje stroja“

Senzori ubrzanja otkrivaju „zdravlje stroja“

Piezoelektrični senzori ubrzanja sa sučeljem IEPE, čvrstim kućištem i širokim mjernim rasponom pružaju učinkovitu dijagnostiku vibracija

  • Piezoelektrični brzinomjer vrste VSP sa sučeljem IEPE
  • Široki mjerni raspon ± 50 g
  • Čvrsti dizajn sa stupnjem zaštite IP 67 ili IP 68
  • Također dostupan i u verziji za opasna područja s odobrenjem ATEX, IECEx
  • Za spajanje na dijagnostičku elektroniku VSE

Brzinomjeri za učinkovitu dijagnostiku vibracija
Signal ubrzanja igra važnu ulogu u nadgledanju opreme i dijelova koje ovisi o uvjetima. Za razliku od drugih fizičkih mjernih jedinica kao što su tlak i temperatura, moguće je odrediti različite značajke koje ukazuju na razne simptome (npr. neravnoteža, oštećenje ležaja, kavitacija, sudar). Te je značajke moguće procijeniti i pratiti u vanjskoj jedinici kao što je dijagnostička elektronika vrste VSE marke ifm ili druge jedinice s ulazom IEPE (integriranim elektroničkim piezoelektričnim ulazom). Sučelje IEPE standardno je sučelje za brzinomjere te se utvrđuje pomoću osjetljivost senzora, obično u mV/g (milivolta po g, g = gravitacija). Brzinomjeri vrste VSP temelje se na piezoelektričnom mjernom načelu te su napravljeni za zahtjevne industrijske uvjete.