You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Osnovni pribor glavnog uređaja poveznice IO

S ovim opsežnim osnovnim priborom možete odmah ispitati pogodnosti senzora s poveznicom IO na svom radnom stolu

  • Glavni uređaj poveznice IO s četiri ulaza i sučeljem PROFINET
  • Priključno napajanje od 230 V/24 V
  • Softver LR DEVICE (priključak USB) za namještanje postavki poveznice IO
  • Fotoelektrični senzor udaljenosti s poveznicom IO
  • Kabel za Ethernet M12/RJ45, 0,5 m
  • Kabel senzora M12/M12, 0,6 m

Osnovni pribor glavnog uređaja poveznice IO
S ovim osnovnim priborom možete ispitati prednosti naših senzora s poveznicom IO izravno na svom radnom stolu. Pretvaranje binarnog fotoelektričnog senzora udaljenosti koji omogućava samo sklopnu točku 1 i 0 na digitalnoj ulaznoj kartici u inteligentni senzor i ravnomjerno mjerenje udaljenosti do objekta. Osim pomoću glavnog uređaja poveznice IO i poveznice IO, senzor se može konfigurirati i pomoću intuitivnog softvera za namještanje postavki poveznice IO. Više nije potrebno složeno namještanje postavki na zaslonu senzora. Decentralizirani glavni uređaj poveznice IO služi kao veza između inteligentnih
senzora s poveznicom IO i sabirnice polja PROFINET. To znači da je također moguće izvršiti jednostavan priključak sučelja PROFINET na, primjerice, upravljački sustav marke Siemens.