1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori u procesima
  4. Kapacitivni senzor razine za industrijske primjene

Kapacitivni senzor razine za industrijske primjene

Kapacitivni senzor razine bez plovka u strojnim alatima sprječava lijepljenje pokretnih dijelova

  • Bez lijepljenja pokretnih dijelova, npr. plovaka
  • Mjerenje razine vodenih/uljnih medija
  • Integrirano sprječavanje prekomjernog protoka
  • 4 sklopna izlaza, 2 sklopna izlaza ili 1 analogni i 1 sklopni izlaz
  • Dostupno u 3 duljine
    (264 mm, 472 mm i 728 mm)

Kapacitivni senzor razine
Kapacitivni senzor razine LK procjenjuje kapacitet medija. Mjerenje ne zahtijeva pokretne dijelove te na njega stoga ne utječe pjena ili taloženje u mediju.

Idealni senzor za industrijske primjene
Senzor LK prikladan je za vodene/uljne medije te se stoga može koristiti u hidrauličnim i rashladnim spremnicima.
Zahvaljujući integriranom sprječavanju prekomjernog protoka, radna površina ostaje suha, a spremnici koji se nadgledaju napunjeni. Uz tradicionalno postavljanje pomoću pritisnih tipki i zaslona, serija se LK također može brzo i jednostavno konfigurirati pomoću IO-Linka (npr. sučelje USB).
IO Link neprekidno odašilje razinu, neovisno o izlaznoj funkciji senzora.