Jedan senzor s dvije mjerne vrijednosti potpomognut IO-Linkom
Praćenje razine i temperature za vodene/uljne medije pomoću jednog kabela zahvaljujući IO-Linku
- Mjerenje razine i temperature za vodene/uljne medije
- Integrirano sprječavanje prekomjernog protoka
- Odabir izlaza razine ili temperature
- 4 sklopna izlaza ili 1 analogni i 1 sklopni izlaz
- Dostupno u 3 duljine (264 mm, 472 mm i 728 mm)
Jedan senzor, dvije mjerne vrijednosti
Uobičajene primjene uključuju hidraulične agregate i strojne alate. Prednost ovog senzora: zajedničko praćenja razine i temperature pomoću samo jedne jedinice smanjuje broj senzora, mjesta za postavljanje, inventar i složenost ugradnje.
Prednosti IO-Linka
IO-Link odašilje obje vrijednosti (razinu, temperaturu) kao digitalne procesne vrijednosti pomoću samo jednog kabela.
To znači da je samo jedan ulazni priključak potreban na upravljačkom uređaju.
Jednostavno i vremenski učinkovito namještanje postavki pomoću IO-Linka.
Jednostavna ugradnja
Različita duljina ugradnje za fleksibilnu ugradnju.