You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Glavni uređaj poveznice IO za automatizacijsko i informacijsko polje

Čvrsti moduli glavnog uređaja poveznice IO za spajanje senzora s PLC-om i informacijskim poljem za industriju rashlađivača i prehrane

  • Spreman za Industriju 4.0. pomoću nove jezgre IoT
  • Razdvajanje automatizacijske i informacijske mreže
  • 4 ili 8 ulaza poveznice IO s punom funkcionalnošću V1.1
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ili TCP/IP JSON
  • Glavni uređaj i uređaj mogu se konfigurirati pomoću softvera moneo configure

Glavni uređaj poveznice IO za automatizacijsko i informacijsko polje
Decentralizirani moduli glavnog uređaja poveznice IO služe kao veza između inteligentnih senzora s poveznicom IO i sabirnice polja. Također, važni se podaci s inteligentnih senzora mogu istovremeno poslati u informacijsko polje. Pomoću zasebne utičnice Ethernet IoT, informacijska se mreža može posve odvojeno postaviti od automatizacijske mreže. Podaci senzora prenose se u informacijsko polje pomoću uspostavljenog sučelja TCP/IP JSON.

Čvrsti moduli sabirnice polja za zahtjevne primjene
Zahvaljujući posebnim materijalima njihovog kućišta i visokoj otpornosti na prodor (IP 67 ili IP 69K), mogu se rabiti u području rashlađivača ili izravno na vlažnim područjima u industriji hrane. Tehnologija ecolink jamči stabilno spajanje spojnih kabela M12 koje je trajno otporno na prodor.

Prednosti i koristi za kupca

  • Razdvajanje automatizacijske i informacijske mreže

Glavni je prioritet vrijeme neprekidnog rada stroja. Automatizacijsku mrežu ni u kojem slučaju ne smiju ometati vanjski čimbenici. Stoga jedinica sadrži zasebnu utičnicu za sučelje Ethernet IoT koja razdvaja automatizacijsku i informacijsku mrežu. To znači da se važni podaci sa senzora mogu sigurno poslati na informacijski sustav i sustav ERP.

  • Konfiguracija senzora pomoću softvera moneo configure

Intuitivni softver pronalazi sve glavne uređaje poveznice IO u mreži i stvara pregled čitavog postrojenja. Nadalje, prikazuju se svi spojeni senzori s odgovarajućim postavkama. Time se omogućava namještanje postavki svih senzora u sustavu s jedne središnje točke.

  • Jednostavno spajanje senzora

Senzori i pokretači spojeni su pomoću standardnih priključnih kabela M12 bez zaštite. Ovisno o vrsti uređaja, može se priključiti do 4 ili 8 senzora s poveznicom IO te napajati strujom do 3,6 A. Uz dodatnu opremu EVC693 ili EVF693 može se dovesti i dodatni pomoćni napon za spajanje pokretača poveznice IO. Dužina kabela može biti do 20 m.