Uređaj poveznice IO
Decentralizirano prekapčanje digitalnih izlaza putem poveznice IO � � proširenje glavnih modula poveznice IO pomoću 12 digitalnih izlaza
- Decentralizirano prekapčanje digitalnih izlaza putem poveznice IO
- Dodaje se 12 digitalnih izlaza glavnom modulu poveznice IO
- Za uporabu u industriji, plus nova inačica za higijenska područja
- Dva napajanja, električno izolirana, mogu se pojedinačno prekapčati
- Izlazna jakost struje do 1,8 A
Prekapčanje decentraliziranih izlaza putem poveznice IO
Novi izlazni modul poveznice IO jednostavan je i troškovno učinkovit način dodavanja snažnih digitalnih izlaza glavnom modulu poveznice IO poduzeća ifm za uporabu u polju. Uobičajena je zadaća decentralizirano prekapčanje opterećenja i pokretača.
Područja primjene
Modul je u ponudi u dva dizajna: narančasti modul polja serije rashladnih sredstava otporan je na ulja i rashladna sredstva i namijenjen općoj uporabi u industriji. Sivi je modul idealan za područja primjene u higijeni i industriji hrane zahvaljujući materijalu kućišta. Ima visoki stupanj zaštite IP 68 / IP 69K.