Standardni i sigurnosni upravljački sklop u jednoj jedinici
Snažan 32-bitni upravljački sklop, može se rabiti kao sigurnosni upravljački sklop (SIL2/PL d) sa sigurnosnom podrškom CANopen
- Snažni 32-bitni trojezgreni upravljački sklopovi s velikom aplikacijskom memorijom u jednoj jedinici
- Može se rabiti kao sigurnosni upravljački sklop (SIL2/PL d) sa sigurnosnom podrškom CANopen
- Samostalni upravljački sklopovi s dodjelom I/O koja se može skalirati za standardna i sigurnosna područja primjene
- Dva priključka Ethernet s unutarnjim prekidačem
Snažan standardni i sigurnosni PLC u jednoj jedinici
Modernim vozilima i mobilnim strojevima potrebna je vrlo snažna upravljačka elektronika radi obrade velikog broja ulaznih i izlaznih signala.
Zato je razvijena nova, treća generacija upravljačkih sklopova, ecomatController: ima dva samostalna snažna 32-bitna PLC-a - jedan je od njih certificirani sigurnosni upravljački sklop. Uz višenamjenske ulaze i izlaze sa sposobnostima dijagnostike jedinica ima i dva priključka za Ethernet i četiri sučelja CAN. Sučelja CAN podržavaju sve važne protokole sabirnice (CANopen, CANopen Safety i J1939) kao i transparentnu i unaprijed obrađenu razmjenu podataka. Nadzorne funkcije lako se integriraju u aplikacijski program zahvaljujući programiranju CODESYS (verzija 3.5).
Značajke i koristi
Čvrst mehanički dizajn
Upravljačka elektronika integrira se u kompaktno metalno kućište pomoću kodiranog središnjeg utikača koji se postavlja na prednju stranu za mobilnu uporabu, i osigurava sve potrebne priključke za ulaze, izlaze, komunikaciju i programiranje. Svjetleće diode za status RGB prikazuju najvažnije poruke o sustavu.
Snažna elektronika
Jezgra upravljačkog sklopa, koja je napravljena sukladno mjerodavnim normama za elektroniku u mobilnim područjima primjene, jedan je od najnaprednijih višejezgrenih 32-bitnih procesora sa satnom frekvencijom od 300 MHz. Njegova aplikacijska memorija od 6 MByte ima sustav pohrane datoteka od 1 MByte. Zahvaljujući dvama unutarnjim samostalno programabilnim upravljačkim sklopovima moguća je daljnja podjela aplikacijskog softvera ako je potrebno. Tako se sigurnosni dio programa može izvršiti, a da ga ne ometa izvršenje općeg programa. OvName se jamči pouzdan rad čak i sa složenim nadzornim funkcijama. Upravljački sklop može se rabiti u područjima primjene do EN 13849 PL d i EN 62061 SIL cl2.
Konfigurabilni ulazi i izlazi
Ulazi i izlazi mogu se konfigurirati kao digitalni, frekvencijski i analogni ulazi s dijagnostičkom funkcijom ili kao ulazi za mjerenje otpora. Analogni ulazi omogućavaju mjerenje struje i napona. Izlazi se mogu konfigurirati kao digitalni ulazi ili ulazi PWM s dijagnostičkom funkcijom, sa ili bez nadzora struje. Svi se ulazi i izlazi mogu konfigurirati i kao sigurni kanali ako je potrebno. Tako se sigurni osjetnici i pokretači mogu izravno spojiti i obraditi u aplikacijskom softveru.
Programabilni do IEC 61131-3 pomoću softvera CODESYS
Programiranje se obavlja pomoću standardiziranih jezika IEC 61131-3. U ponudi su poznate i certificirane biblioteke za posebne funkcije i sigurna područja primjene. Održavanje, dijagnostika i ažuriranja obavljaju se uporabom TFTP-a pomoću protokola Ethernet i alata za održavanje. Nadalje, ovim se funkcijama može pristupiti pomoću aplikacijskog sučelja za zaslone PDM poduzeća ifm i pomoću kompleta za razvoj softvera za područja primjene korisnika.
Sučelja s produženom funkcionalnošću
Osim sučelja RS-232 i sučelja Ethernet s unutarnjim prekidačem, svi upravljački sklopovi opremljeni su sa četiri sučelja CAN prema ISO 11898. Sva sučelja CAN podržavaju temeljne protokole sabirnice CANopen, CANopen Safety i J1939.