You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Sklopne kvrge za povratnu informaciju o položaju

Fleksibilne sklopne kvrge, fiksni (90°) ili prilagodljivi kut

  • Osnovna verzija za standardna područja primjene, 90°
  • Slobodno prilagodljiva verzija za individualna rješenja
  • Unaprijed sastavljene mete pojednostavljuju ugradnju
  • Vidljive iz daleka zahvaljujući jasno vidljivim pokazivačima položaja
  • Kompatibilne s pokretačima do VDI/VDE 3845

Brzo i lako postavljanje
Smjer postavljanja sklopne kvrge prepoznatljiv je izvana. Tako se omogućava brzo i lako postavljanje na kraju pokretača gdje se nalazi vratilo bez potrebe za daljnjim prilagođavanjem. Unaprijed sastavljeni prigušni elementi pojednostavljuju ugradnju. Sklopne kvrge namijenjene su za visine vratila od 30 mm ili 20 mm u kombinaciji s prilagodnikom.

Visoka razina fleksibilnosti
Prigušni elementi mogu se okretati pa omogućuju upotrebu kvrga kako u standardnim tako i u pojedinačnim područjima primjene glede povratnih informacija o položaju.