You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Osjetnik tlaka s IO-Linkom i dvama izlazima za prekapčanje

Stalni prijenos vrijednosti postupka obrade i napredna dijagnostika u kućištu sa širinom otvora od 19 mm

  • Dva rješenja: stalni prijenos vrijednosti postupka obrade putem IO-Linka i dvaju ulaza za prekapčanje
  • Široki raspon mogućnosti postavki i napredna dijagnostika putem IO-Linka
  • Kompaktni dizajn (AF19) s procesnim priključkom G 1/4
  • Točnost točke prekapčanja < ± 0,5 %, ponovljivost < ± 0,05 %
  • Robusno jeftino rješenje sa zavarenim kućištem od nehrđajućeg čelika

Minijaturizacija za primjenu u industriji
U novom osjetniku tlaka PV ćelija za mjerenje s tankom opnom izravno je zavarena s procesnim priključkom. Ova tehnologija jamči visoki stupanj točnosti u vrlo kompaktnom kućištu, širina otvora samo 19 mm, uz troškovno optimizirani omjer cijene i izvedbe.

Područja primjene​
Budući da procesni priključak nema brtvu, osjetnici se mogu rabiti ne samo u hidraulici, nego i s inertnim plinovima.
U primjeni u industriji prednost je i lasersko otiskivanje natpisnih pločica na kućištu. Čak i u teškim atmosferskim uvjetima osjetnik se i dalje stalno može identificirati.
Još je jedna prednost integrirano sučelje IO-Linka.
Zahvaljujući IO-Linku, novi osjetnik tlaka stalno prenosi vrijednosti postupka obrade i ostale važne podatke, npr. brojač vršnih vrijednosti tlaka.
Nadalje, rezultati digitalnog mjerenja točniji su jer nema gubitaka pri pretvorbi pomoću konvertera D/A ili vanjskih utjecaja (npr. dužine kabela).