Master poveznice IO s dodatnom snagom
Zahvaljujući kabelima za napajanje put napajanja može se jednostavno lančano povezati
- 4 ili 8 priključaka poveznice IO s punom funkcionalnošću V1.1
- Moguće je napajanje dovoda struje
- Master i uređaje može se konfigurirati pomoću softvera LR DEVICE
- Spreman za Industriju 4.0 putem LR AGENT EMBEDDED
- Napajanje pomoću kabela za napajanje, M12 T-kodiran
Robusni moduli sabirnice polja sa sigurnim priključkom
Decentralizirani glavni moduli poveznice IO rabe se kao pristupnici između pametnih osjetnika poveznice IO i sabirnice polja. Oni su idealan izbor, čak i u najtežim okruženjima: materijali i način proizvodnje jednaki su kao i za kabele mimovoda prokušane proizvodne serije EVC. Zahvaljujući tehnologiji ecolink, priključci M12 priključnih kabela pouzdani su i trajno otporni na prodor.
Dodatna snaga
Masteri poveznice IO opremljeni su dvama priključcima M12, T-kodiranima, u svrhe napajanja. Zahvaljujući tim kabelima za napajanje put napajanja može se jednostavno lančano povezati. Priključci B mastera poveznice IO s 8 priključaka omogućavaju izravno priključivanje na pokretače poveznice IO, kao što su ventilski otoci.
Prednosti i pogodnosti za kupce
Konfiguracija osjetnika pomoću LR DEVICE
Intuitivni softver pronalazi sve mastere poveznice IO u mreži i stvara pregled čitavog postrojenja. Osim toga svi spojeni osjetnici označeni su pripadajućim parametrima. To znači da je s jedne središnje točke moguće postaviti parametre svih osjetnika u sustavu.
Lako priključivanje osjetnika� �
Osjetnici i pokretači priključeni su pomoću standardnih priključnih kabela M12 bez zaštite. Ovisno o vrsti uređaja, može se priključiti do 4 ili 8 osjetnika poveznice IO te napajati strujom do 3.6 A. Uz dodatnu opremu EVC693 može se dovoditi i dodatni pomoćni napon za priključivanje pokretača poveznice IO. Dužina kabela može biti do 20 m.
Izravni priključak na IT
Integrirani LR AGENT EMBEDDED može prenositi vrijednosti postupka obrade izravno sustavima ERP, bez skretanja putem PLC-a. Ovaj je drugi komunikacijski put dostupan usporedno sa sabirnicom polja pomoću ožičenja sabirnice.
12 ampera na veznom utikaču M12
Glavni dovod i pomoćno napajanje za pokretače omogućuju T-kodirani vezni utikači M12. Energija se može dovesti u obliku petlje pomoću mastera (lančano povezivanje)