You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Induktivni osjetnici od punog metala za ograničeni prostor

Robusni osjetnici sa stupnjem zaštite od IP 65 do IP 69K za fleksibilnu uporabu pri temperaturama medija od -40 do 85 °C

  • Kratki: idealni za uske prostore
  • Fleksibilni: područje temperature od -40 do 85 °C
  • Zabrtvljeni: stupnjevi zaštite od IP 65 do IP 69K
  • Kvalitetni: visokokvalitetan nehrđajući čelik za postupke prerade hrane
  • Čvrsti: otporni na udarce i vibracije

Visoka pouzdanost čak i u ekstremnim uvjetima
​Osjetnici od punog metala rabe se kad je god neko područje primjene izazov za mehanički dizajn. U industriji hrane, na primjer, ne samo brze promjene temperature, nego i agresivni mediji koji se rabe za dnevno čišćenje naprežu materijal kućišta. Isto se odnosi na strojne alate i postrojenja gdje su osjetnici stalno izloženi rashladnim sredstvima i mazivima. No, u industriji čelika ili automobilskoj industriji prskotine od zavarivanja nisu teret samo za osjetilni prednji dio, nego i za tuljac s navojem. U ovom kontekstu puni metal te neljepljiva obloga i robusni osjetilni prednji dio idealno su rješenje za siguran rad. Nadalje, zahvaljujući robusnom dizajnu od nehrđajućeg čelika pruža se optimalna zaštita od abrazivnih dijelova u strojnoj obradi rezanja metala. Uz to, osjetnik je kompaktan i kratak pa je moguća uporaba čak i u najmanjim prostorima.