• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Izvješća, certifikacije i portali

Ovdje možete pronaći pregled ifm-ovih najvažnijih dokumenata (o održivosti). Osim certificiranih standarda i brošura povezanih s održivošću, pronaći ćete i portale koje pruža ifm:

Izvješće o održivosti

Naše izvješće o održivosti rezultat je velikog timskog napora mnogih kolega koji su doprinijeli njegovu objavljivanju svojim zanosom i predanošću. Dijelovi izjave o okolišu EMAS također su sadržani u izvješću. Osim naših strateških pristupa i mjera, u tom su izvješću sadržani i naš izmijenjeni program održivosti, uvidi u razne projekte i razgovori s našim voditeljem za održivost i društvenu održivost.

Želimo vam ugodno čitanje, pozdravljamo vaše povratne informacije i radujemo se zajedničkom stvaranju budućnost koju vrijedi živjeti.

Kvaliteta i održivost

Upravljanje kvalitetom provodi se u poduzeću ifm vrlo učinkovito od njegova zasnivanja. Godine 1993. DQS prvi je put certificirao ifm-ovo upravljanje kvalitetom – bez bilo kakvih nepodudarnosti!
Također uključuje dokaz da udovoljavamo zahtjevima odobrenja e1 Savezne agencije za cestovni promet (KBA).

Inovativno sa sigurnošću

Od 2012. godine, poduzeće ifm upravlja sustavom za upravljanje sigurnošću informacija potvrđenog potvrdom ISO/IEC (ISMS), kojim se osigurava sigurnost podataka i informacija u procesima razvoja, proizvodnje i prodaje poduzeća ifm. Povijesno širenje poduzeća i lokacija za potvrdu dokazuje koliko je za poduzeće ifm važno da posluje i nudi svoje procese, infrastrukturu, proizvode i usluge na siguran način.

Kibernetička sigurnost – certificirani razvojni postupci

ifm je predan najvišim sigurnosnim standardima u razvijanju proizvoda. Certifikacijom naših razvojnih postupaka u skladu s normama IEC 62443-4-1 i ISO/SAE 21434, jamčimo sustavnu integraciju kibernetičke sigurnosti u razvijanje naših proizvoda od samog početka.

IEC 62443-4-1 međunarodna je norma za sigurne razvojne postupke u industrijskoj automatizaciji. ISO/SAE 21434 utvrđuje sveobuhvatne zahtjeve za kibernetičku sigurnost u automobilskoj industriji – osobito za zaštitu mreža vozila.

Tim certifikacijama dokazuje se ifm-ova stalna predanost pružanju proizvoda koji su sigurni, robusni i pouzdani.

Okoliš i održivost

Naš sustav upravljanja okolišem definiran kao „razmišljaj globalno, djeluj lokalno” namijenjen je kako bi pomogao zajamčiti budućnost našeg poduzeća i osmišljen kako bi neprekidno unaprjeđivao zaštitu okoliša.

Stoga je dugogodišnji interni sustav upravljanja okolišem na njemačkim proizvodnim lokacijama, kao i na lokacijama u Essenu i Rosenheimu, validiran u skladu s EMAS-om i certificiran prema ISO 14001. Nadalje, proizvodni pogoni poduzeća ifm prover s.r.l. i ifm efector s.r.l. u gradu Sibiu u Rumunjskoj također su validirani u skladu s EMAS-om i certificirani prema ISO14001. ifm ecolink lokacija u Poljskoj također je certificirana prema ISO 14001.

Zdravlje i sigurnost na radu

„Zaposlenici su najveća vrijednost svakog društva.” – u skladu s ovim izvatkom iz korporacijske filozofije, naša poduzeća ifm group services gmbh, ifm electronic gmbh i ifm electronic gmbh Vertrieb Deutschland u Njemačkoj certificiralo je udruženje DQS prema normi ISO 45001 za sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu 2023. godine. Stalno radimo na unapređenju zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenikā. Nastojimo ostvariti ciljeve projekta „Vizija nula” za radno okruženje u poduzeću ifm bez nezgoda na radu i bolesti povezanih s radom.

Izjava o misiji povezana s ljudskim pravima i okoliem

Naa predanost potovanju ljudskih prava i obveza u pogledu okolia.

Kako bismo dodatno precizirali nau korporativnu kulturu vođenu vrijednostima i zadovoljili zakonske zahtjeve njemačkog Zakona o dužnoj pažnji u lancu opskrbe (LkSG), Upravni odbor grupe poduzeća grupacije ifm objavljuje ovu Izjavu o misiji za sva poduzeća u grupi poduzeća grupacije ifm.

ifm izričito zahtijeva od svih osoba da ne budu neaktivni u slučaju rizika u pogledu ili čak krenja ljudskih prava ili zabrinutosti za okoli, već da ih aktivno prijave. Pregled postupka podnoenja pritužbi može se pronaći u poslovniku za postupak podnoenja pritužbi prema njemačkom Zakonu o dužnoj pažnji u lancu opskrbe (LkSG).

Društvena pitanja i održivost

  • Zbog trenutnih zahtjeva platforme SEDEX, više nije moguće da certificirana poduzeća izdaju potvrdu (certifikat) kao dokaz uspješnog obavljanja revizije u formatu SMETA. Međutim, informacijama o uspješnom obavljanju o revizije u formatu SMETA u travnju 2022. godine moguće je izravno pristupiti na platformi SEDEX putem sljedećeg referentnog broja poduzeća ifm za SEDEX:
    Referencija mrežnog mjesta: ZS1012178
    Naziv mrežnog mjesta: ifm electronic gmbh
     
  • Strategija ljudskih resursa: sastavni dio cjelokupne korporativne strategije

ifm-u je dodijeljena: