• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Automatizacija brodova
  2. Nadzor hidrauličkih energetskih sklopova na dizalicama

Nadzor hidrauličkih energetskih sklopova na dizalicama

Obično se hidraulički pogonski sustavi upotrebljavaju za podizanje tekih tereta i upravljanje dizalicama sa zglobnim i teleskopskim krakovima. Hidraulički energetski sklop srce je hidrauličkog sustava i osigurava energiju za rad hidrauličkih cilindara: najvažnijih pogonskih elemenata u hidraulici.

ifm-ovi senzori jamče pouzdan, neprekinut rad, uz male potrebe za održavanjem hidrauličkog sustava.

Senzori razine upotrebljavaju se za stalan nadzor razine u spremniku i tako doprinose zatiti okolia jer osiguravaju pouzdanu zatitu od prelijevanja.

Senzori tlaka nadziru tlak u sustavu. Senzori temperature nadziru temperaturu hidrauličkog ulja.

Moduli IO-Linka prikupljaju signale senzora na hidrauličkom energetskom sklopu i prenose ih upravljačkom uređaju. Time se smanjuju trokovi ožičenja, a složena stabla kabela postaju suvina.

Rjeenja

Tlak, razina i temperatura pod kontrolom

Predajnici tlaka tipa PT s odobrenjem DNV-a daju podatke o tlaku sustava u hidrauličkom krugu potrebne za upravljanje ventilima. Predajnik temperature tipa TA s odobrenjem DNV-a mjeri temperaturu hidrauličkog ulja i osigurava visoku preciznost u cijelom rasponu mjerenja temperature.

Senzor razine tipa LMC s odobrenjem DNV-a titi pumpe od rada na suho ranim otkrivanjem niske razine.

Nadzor kvalitete ulja

Kontaminacija, kao i koncentracija vode, pokazatelji su kvalitete ulja i daju operatoru mogućnost pravovremene zamjene ulja radi sprječavanja otećenja i trokova popravka hidrauličkog sustava.

Senzor LDP za čestice ulja nadzire stupanj čistoće ili razinu onečićenja u hidrauličnim uljima.

Voda općenito nije poželjna u hidrauličnim tekućinama i mazivima. Visoke koncentracije vode mogu ozbiljno utjecati na rad, čak i prouzročiti otećenja.

Senzor LDH za vlažnost ulja mjeri relativnu vlažnost u hidrauličkom ulju.