• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Mobile Robots
  2. Localization

Uvijek na pravome putu: kako postići učinkovit protok roba pomoću mobilnih robota

Da bi mobilni roboti obavljali svoje zadatke što je moguće brže i točnije, u svakom trenutku moraju znati gdje su. To vrijedi i za putanje kretanja i prepoznavanje robe koju je potrebno utovariti. Oznakama s tehnologijom RFID ili kȏdovima 2D, primjerice, pružaju se potrebne informacije. Poput oznaka, oni mobilnim robotima pokazuju smjer kretanja, a oznake i kȏdovi na paletama ili spremnicima s robom upotrebljavaju se za prepoznavanje proizvoda.

Transparentnost u postupku praćenja i lociranja kroz dijalog o informacijama

U jednostavno digitaliziranom rješenju za praćenje i lociranje mobilni roboti ne samo da primaju i izvršavaju naloge. Neprekidno prijavljuju svoj položaj i šalju informacije na razinu IT-a o preuzetoj robi. Time se pomaže pri određivanju najboljeg mogućeg rasporeda flote i unapređuje upravljanje protokom materijala. Protok robe i razine zaliha moguće je pratiti centralizirano i transparentno. Vrijeme zastoja zbog nedostajućih ili pogrešno isporučenih dijelova izbjegava se.

Ukratko: upotrebom mobilnih robota povećavaju se učinkovitost unutarnje logistike i čitavog proizvodnog postrojenja kada su oni pametno integrirani u cjelokupno digitalizirano rješenje.

Lokalizacija i identifikacija za učinkovitu obradu narudžbi

Problem

Kȏdovi na podu hale koje mobilni roboti upotrebljavaju kao oznake mogu izblijediti ili spasti. Zbog toga je kȏdove teško čitati, a navigacija robota može postati nepouzdana, što dovodi do pogrešaka u navigaciji, smanjenja učinkovitosti mobilnih robota te utjecati na čitav sustav unutarnje logistike i produktivnost radnji u nižim fazama postupka.

Rješenje

Zahvaljujući prilagodljivom vremenu izlaganja, čitačem kȏdova O2I moguće je prepoznati i pročitati čak i izblijedjele kȏdove. Navigacija robota ostaje pouzdana, a postupci unutarnje logistike i proizvodnje nastavljaju se odvijati nesmanjenom kvalitetom i brzinom.

Problem

Za pouzdano čitanje kȏdova na podu hale, mobilni roboti moraju raditi smanjenom brzinom. Time se smanjuje učinkovitost pojedinačne jedinice, a veličinu flote treba prilagoditi s tim u skladu da bi se postigla tražena metrika učinka.

Rješenje

Čitačem kȏdova O2I pouzdano se otkrivaju kȏdovi pri brzinama od 3,5 m/s. Time se povećava brzina pri kojoj se mobilni roboti mogu kretati preko kôdova kao oznaka. Radni učinak svake jedinice povećava se, a manja je flota dovoljna za postizanje tražene metrike radnog učinka.

Problem

Navigacija pomoću kôdova nepouzdana je zbog prevladavajućih uvjeta. Briga (održavanje, čišćenje) o oznakama oduzima previše vremena, što upotrebu mobilnih robota čini neekonomičnom.

Rješenje

Oznake s tehnologijom RFID mogu se ugraditi u tlo kao oznake. Tako ih se štiti od oštećenja, a površina tla je ravna. Antenama s tehnologijom RFID društva ifm te se oznake pouzdano čitaju, čime se omogućava stabilna navigacija mobilnih robota.

Automatski vođeno vozilo čita kôdove QR na podu

Automatski vođeno vozilo čita kôdove QR na podu

Prednosti određivanja položaja i prepoznavanja pomoću čitača kôdova i/ili tehnologije RFID

  • Jednostavno stavljanje u rad
    Bilo pomoću čitača kôdova ili antene s tehnologijom RFID: jednostavnim postavljanjem parametara putem besplatnog softvera (čitač kôdova) ili okruženja pretraživača (antena s tehnologijom RFID), vezom bez pogrešaka putem standardnog kabela ili jednostavnom mogućnošću lakog prijenosa zapisa o prethodno konfiguriranim podatcima skraćuje se vrijeme potrebno za stavljanje u rad, a prema tome i vrijeme proizvodnje po robotskoj jedinici.
  • Jednostavna komunikacija o podatcima sve do razine IT-a
    I čitač kôdova i antena s tehnologijom RFID dostupni su sa sučeljem IO-Link. Otvorenom normom digitalne komunikacije promiče se nesmetan dijalog između senzora i razine IT-a i pojednostavljuje integracija mobilnih robota u cjelokupno digitalizirano rješenje za unutarnju logistiku.

Odmah saznajte više o IO-Linku ➜