You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Kalibracijski certifikati, certifikati za materijal i usluge
  4. Kalibracijski certifikati
  5. ZC0014

Kalibracijski certifikat DakkS za senzore temperature s pet (5) točaka

ZC0014

DAkkS-Kalibrierung Temp. 5-Pkt

Kalibracijski certifikat DakkS za senzore temperature s pet (5) točaka

ZC0014

DAkkS-Kalibrierung Temp. 5-Pkt

  • Za definiranje mjerne nesigurnosti
  • S pet mjernih točaka
  • Za osiguranje stalne kakvoće proizvoda
  • Globalno priznanje kalibracijskog certifikata
Mehanički podaci
Težina [g] 19,171
Opaske
Opaske
Kalibracijski certifikat treba naručiti skupa sa senzorom.
Odgovarajući senzor isporučuje se skupa s kalibracijskim certifikatom.
Kalibracijski je certifikat izdan na dva jezika (njemački / engleski).
Naknadne narudžbe moguće su ako je senzor u čistom stanju po povratku.
U internetskoj inačici podatkovne tablice ogledni primjerak certifikata pohranjen je pod karticom „Preuzimanja”.
Drugi podaci
Mjerne točke (prema normi ISO 9110)
1 20 °C
2 65 °C
3 85 °C
4 100 °C
5 123 °C