- Proizvodi
- ZB0030
Pokretač motora sučelja AS za trofazne motore
ZB0030
PowerSwitch 0,63A 0,18KW
Pokretač motora sučelja AS za trofazne motore
ZB0030
PowerSwitch 0,63A 0,18KW
- Korisnički prilagođeno pokretanje i prekapčanje trofaznih motora
- Pouzdana zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
- Sa sučeljem AS-i
- Prekapčanje putem reverznog prekidača za dva smjera
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz rada,funkcije i statusa prekapčanja
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 250 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 0,3 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 4 |
---|---|
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP |
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
Napajanje napona [V] | 20...30 |
Maks. ukupna snaga struje ulaza [mA] | 140 |
Visoka ulazna struja [mA] | 6...10 |
Niska ulazna struja [mA] | 0...2 |
Visoka razina prekapčanja [V] | > 10 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 4 |
Raspon napona DC [V] | 18...30; (prema PELV) |
Raspon napona AC [V] | 110...400 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 150; (vanjski izlazi: Osigurano protiv kratkog spoja; presmjerni sklopnik: nije zaštićen od kratkog spoja) |
Električki izolirano | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 54 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.0 |
---|---|
Prošireni način adresiranja | ne |
Profil AS-i | S-7.0 |
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | 7 |
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | 0 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 555 |
---|---|
Vrsta montaže | Montaža na stražnju stijenku |
Dimenzije [mm] | 180 x 182 x 90 |
Materijali | Računalo armirano stakleno vlakno; odbojno na plamen; otporno na UV |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |