Predajnik vibracije
VTV12A
VIBRATION TRANSMITTER
Predajnik vibracije
VTV12A
VIBRATION TRANSMITTER
- Pouzdano trajno praćenje ukupne vibracije prema DIN ISO 10816
- Dvovodna tehnologija
- Precizni linearni analogni izlaz
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite
- Za primjene u opasnim područjima
Značajke proizvoda
Mjerno područje vibracije [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 10...1000 |
Primjena
Primjena | Predajnik vibracije prema ISO 10816 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Vrsta senzora | mikroelektromehanički sustav (MEMS) |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 1 |
---|
Izlazi
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
---|---|
Maks. opterećenje [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje vibracije [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 10...1000 |
Broj mjernih osovina | 1 |
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | < ± 3 |
---|---|
Preciznost ponavljanja | < 0,5; (% završne vrijednosti) |
Linearno odstupanje | 0,25 % |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67; (kod primjene izvan opasnog područja: IP 69K) |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | ||||
---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||||
EMC |
|
||||
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 868 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 139 |
---|---|
Vrsta montaže | Zatični vijak |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 8 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12 |