1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Instrumentacija za nadzor stanja sistema
  4. Sustavi za nadzor i dijagnostiku vibracije
  5. Softver
  6. VOS001

Softver poslužitelja OPC za dijagnostiku vibracija

OPC SERVER SW VSE 25

VOS001

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Za komunikaciju sustava za praćenje vibracije sa sustavima više razine
  • Jednostavna integracija podataka pomoću standardnog sučelja OPC
  • Korisnički prilagođeno očitavanje i pisanje karakterističnih vrijednosti vibracije i postavki praćenja
  • Podržava specifikacije OPC-a Data Access 1, 2, 3 i OPC XML-DA Windows
  • Jednostavna konfiguracija mreže zbog tunela OPC
Detaljni tehnički podaci u formatu PDF

Technische Details
Softver / programiranje
Broj spojeva 25
Jezik Deutsch; Englisch
Nosač podataka CD-ROM
Broj spojeva uređaja 25
Vrsta licence pojedinačna licenca
Napomena o licenci Softver poslužitelja OPC licenciran je putem upravitelja licence nakon mrežne registracije.; Detaljan opis aktivacije licence može se pronaći u upravitelju licenci softvera poslužitelja OPC.; Demo verzija dostupna je besplatno na „Usluga / Preuzimanje”.
Podržana specifikacija OPC data access (OPC DA)
Sustavni uvjeti
Vrsta CPU-a (ili bolje) Pentium III
Min. RAM 2 GB
Min. memorija tvrdog diska 1 GB
Mrežna kartica Ethernet 10 / 100 Mbit
Mrežni protokol Ethernet TCP/IP
Operativni sustav Microsoft Windows XP; Microsoft Windows Vista; Microsoft Windows 7; Microsoft Server 2003; Microsoft Server 2008
Mehanički podaci
Težina [g] 22,8
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — VOS001-01 — 22.08.2012 —