1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Instrumentacija za nadzor stanja sistema
  4. Sustavi za nadzor i dijagnostiku vibracije
  5. Senzori i predajnici vibracije
  6. VKV021

Zaslon za praćenje vibracije s intuitivnim postavljanjem sklopne točke

VIBRATION MONITOR

VKV021

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Pouzdano trajno praćenje ukupne vibracije prema DIN ISO 10816
  • Izlaz za prekapčanje s prilagodljivom sklopnom točkom i odgodom reakcije
  • Jednostavno postavljanje sklopne točke pomoću dva prstena za postavljanje koja omogućavaju optimalno očitavanje
  • S analognim strujnim izlazom za brzinu vibracije
  • Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz statusa prekapčanja i rada
  • ce
  • eac
  • cul
Detaljni tehnički podaci u formatu PDF

Technische Details
Primjena
Primjena Monitor za vibraciju prema DIN ISO 10816
Električni podaci
Radni napon [V] 18...32 DC
Potrošnja struje [mA] < 50
Zaštitna klasa III
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza 2
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 500
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] 500
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje vibracije [mm/s] 0...25; (RMS)
Raspon frekvencije [Hz] 10...1000
Broj mjernih osovina 1
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] < ± 3
Točnost sklopne točke < ±4; (% završne vrijednosti)
Preciznost ponavljanja < 0,5; (% završne vrijednosti)
Linearno odstupanje 0,25 %
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Napomena o temperaturi okoline
primjena UL: < 80 °C
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
Otpornost na udarce
400 g
MTTF [godina] 510
Mehanički podaci
Težina [g] 114
Vrsta montaže M8 x 1,25
Materijali PBT; Računalo; FKM; nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Zakretni moment pritezanja [Nm] 15
Vrsta senzora mikroelektromehanički sustav (MEMS)
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Pogon LED, Zeleno
Status prekapčanja LED, Žuto
S ljestvicom da
Radni elementi
metalni prsten metalni prsten
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — VKV021-02 — 08.04.2016 —