{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Radni uvjeti | ||
---|---|---|
Temperatura okoline [°C] | -50...80 | |
Temperatura skladištenja [°C] | -50...250 | |
Zaštita | IP 68 | |
Mehanički podaci | ||
Težina [g] | 39,916 | |
Materijali | Visoka temperatura; PA 6.6; epoksi smola | |
Opaske | ||
Opaske |
|
|
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — UR0006-00 — 14.11.2017 —
![]() |