Značajke proizvoda |
Električna izvedba |
NPN |
Izlazna funkcija |
Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Razmak prekapčanja [mm] |
80...1200 |
Kućište |
Tip navoja |
Dimenzije [mm] |
M18 x 1 / L = 60,5 |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
Potrošnja struje [mA] |
< 35 |
Zaštitna klasa |
III |
Zaštita od obrnutog polariteta |
da |
Vrijeme odgode uključenja [s] |
0,1 |
Frekvencija pretvorbe [kHz] |
200 |
Ulazi/izlazi |
Broj ulaza i izlaza |
Broj digitalnih izlaza: 1 |
Ulazi |
Sinkronizacijski ulaz |
ne |
Multipleksni ulaz |
ne |
Izlazi |
Ukupni broj izlaza |
1 |
Električna izvedba |
NPN |
Broj digitalnih izlaza |
1 |
Izlazna funkcija |
Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] |
2,2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] |
100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] |
5 |
Zaštita od kratkog spoja |
da |
Zaštita od preopterećenja |
da |
Domet nadzora |
Razmak prekapčanja [mm] |
80...1200 |
Slijepa zona [mm] |
80 |
Cilindrični kut otvaranja [°] |
7; (±2) |
Područje otkrivanja histereze [mm] |
< 1 |
Maks. otklon od kuta od 90° senzora / objekta [°] |
± 4 |
Točnost / odstupanja |
Uputa |
Navedene se vrijednosti dostižu nakon razdoblja zagrijavanja od najmanje 20 minuta |
Kompenzacija temperature |
da |
Histereza [%] |
< 1 |
Drift sklopne točke [%] |
-2,5...2,5 |
Linearna pogreška analognog izlaza [%] |
< 1 |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-20...70 |
Zaštita |
IP 67 |
Testovi / odobrenja |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / plastika |
|
8 kV AD / metalno |
EN 61000-4-3 HF zračeno |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost |
3 V |
EN 55011 |
razred A |
|
Otpornost na vibraciju |
EN 60068-2-6 Fc |
(10-55) Hz amplituda od 1 mm, razdoblje oscilacije 5 min., 30 min. po osi pri rezonanci od 55 Hz |
|
Otpornost na udarce |
|
MTTF [godina] |
210 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
79 |
Kućište |
Tip navoja |
Dimenzije [mm] |
M18 x 1 / L = 60,5 |
Oznaka navoja |
M18 x 1 |
Materijali |
nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; keramika od epoksi stakla |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Status prekapčanja |
1 LED, Žuto |
jeka |
1 LED, Zeleno |
|
Dodatna oprema |
Dodatna oprema (isporučena) |
zaporne matice: 2, Plemeniti čelik |
|
Opaske |
Opaske |
Pogonski napon "supply class 2" prema cULus |
|
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
Priključak |
Poveznik: 1 x M12 |
dijagrami i grafikoni |
|

1:
|
Rastojanje |
2:
|
Domet nadzora |
3:
|
grafikon uključenja / isključenja |
4:
|
Meta 200 x 200 mm |
5:
|
50 % ciljne oznake u zoni otkrivanja |
6:
|
Uklopna točka |
|