1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori položaja
  4. Ultrazvučni senzori
  5. Dugi vrste M18
  6. UGT522

UGT522

Ultrazvučni senzor

UGB00800FOKG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Dizajn koji osobito štedi prostor za skučene prostore
  • Programabilna funkcija izlaza normalno otvoreno / normalno zatvoreno
  • Beskontaktno otkrivanje neovisno o boji, prozirnosti ili površinskim značajkama objekta
  • Jednostavna prilagodba funkcije uređaja pomoću programske žice
  • Jasno vidljiva žaruljica LED za prikaz statusa prekapčanja i jeke
  • ce
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Električna izvedba NPN
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Razmak prekapčanja [mm] 60...800
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 60,5
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA] < 35
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 0,1
Frekvencija pretvorbe [kHz] 230
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1
Ulazi
Sinkronizacijski ulaz ne
Multipleksni ulaz ne
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Električna izvedba NPN
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 5
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 60...800
Slijepa zona [mm] 60
Cilindrični kut otvaranja [°] 7; (±2)
Područje otkrivanja histereze [mm] < 1
Maks. otklon od kuta od 90° senzora / objekta [°] ± 4
Točnost / odstupanja
Uputa Navedene se vrijednosti dostižu nakon razdoblja zagrijavanja od najmanje 20 minuta
Kompenzacija temperature da
Histereza [%] < 1
Drift sklopne točke [%] -2,5...2,5
Linearna pogreška analognog izlaza [%] < 1
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...70
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / plastika
8 kV AD / metalno
EN 61000-4-3 HF zračeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 3 V
EN 55011 razred A
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz amplituda od 1 mm, razdoblje oscilacije 5 min., 30 min. po osi pri rezonanci od 55 Hz
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea da
MTTF [godina] 213
Mehanički podaci
Težina [g] 79
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 60,5
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; keramika od epoksi stakla
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 LED, Žuto
jeka 1 LED, Zeleno
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
zaporne matice: 2, Plemeniti čelik
Opaske
Opaske
Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12
dijagrami i grafikoni

1: Rastojanje
2: Domet nadzora
3: grafikon uključenja / isključenja
4: Meta 100 x 100 mm
5: 50 % ciljne oznake u zoni otkrivanja
6: Uklopna točka
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — UGT522-00 — 01.02.2016 —