Ultrazvučni senzor
UGT504
UGB00800O1OG/US
Ultrazvučni senzor
UGT504
UGB00800O1OG/US
- Dizajn koji osobito štedi prostor za skučene prostore
- Precizni linearni strujni izlaz
- Beskontaktno otkrivanje neovisno o boji, prozirnosti ili površinskim značajkama objekta
- Jasno vidljiva žaruljica LED za prikaz statusa prekapčanja i jeke
Značajke proizvoda
Razmak prekapčanja [mm] | 60...800; (Meta: 200 x 200 mm) |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 35 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 0,3 |
Frekvencija pretvorbe [kHz] | 230 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Sinkronizacijski ulaz | ne |
---|---|
Multipleksni ulaz | ne |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 60...800; (Meta: 200 x 200 mm) |
---|---|
Slijepa zona [mm] | 60 |
Cilindrični kut otvaranja [°] | 15; (±2) |
Maks. otklon od kuta od 90° senzora / objekta [°] | ± 4 |
Točnost / odstupanja
Kompenzacija temperature | da |
---|---|
Drift sklopne točke [%] | -5...5 |
Linearna pogreška analognog izlaza [%] | < 1 |
Preciznost ponavljanja | 1 % |
Rezolucija [mm] | 2 |
Uputa | Navedene se vrijednosti dostižu nakon razdoblja zagrijavanja od najmanje 20 minuta |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | < 500; (analogni izlaz) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...80 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
MTTF [godina] | 189 | ||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 111,2 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; keramika od epoksi stakla |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 50 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|