You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Ultrazvučni senzori
  4. Svi ultrazvučni senzori
  5. UGR500

Ultrazvučni senzor

UGR500

UGA01600EOKG/IO-LINK/US

Ultrazvučni senzor

UGR500

UGA01600EOKG/IO-LINK/US

  • Iznimno velik raspon otkrivanja
  • Intuitivno namještanje raspona otkrivanja pomoću pritisne tipke
  • Jasno vidljiva žaruljica LED za prikaz statusa prekapčanja i jeke
  • Programabilna funkcija izlaza normalno otvoreno / normalno zatvoreno
  • Beskontaktno otkrivanje neovisno o boji, prozirnosti ili površinskim značajkama objekta
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značajke proizvoda
Kućište Tip navoja
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA] 55
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 0,3
Frekvencija pretvorbe [kHz] 230
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Električna izvedba PNP
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 2
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] < 1600; (Meta: 200 x 200 mm)
Cilindrični kut otvaranja [°] 15; (±2)
Točnost / odstupanja
Kompenzacija temperature da
Histereza [%] < 2
Drift sklopne točke [%] -2...2
Preciznost ponavljanja 1 %
Rezolucija [mm] 1
Uputa Navedene se vrijednosti dostižu nakon razdoblja zagrijavanja od najmanje 20 minuta
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza/prozor; druga sklopna točka; Odgoda uključenja i isključenja; radnje pokretanja; Funkcija učenja; osvijetljeni/zamračeni način
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 3,2
Obradni podatci IO-Linka (ciklični)
Funkcija duljina - broj bitova
obradna vrijednost 16
stanje uređaja 4
informacije o binarnom prekapčanju 2
Funkcije IO-Linka (acikličke) posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 698
Uputa
Daljnje informacije potražite u datoteci IODD PDF u odjeljku „Preuzimanja”
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...70
Temperatura skladištenja [°C] -30...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 3 V
EN 55011 razred A
Otpornost na vibraciju
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz amplituda od 1 mm, razdoblje oscilacije 5 min., 30 min. po osi pri rezonanci od 55 Hz
Otpornost na udarce
EN 60068-2-27 Ea 30 g polusinus od 11 ms; po 3 udara svaki u svakom smjeru duž tri koordinatne osi
MTTF [godina] 163
Odobrenje UL-a
Ta -20...70 °C
Napajanje napona Class 2
Broj datoteke UL E174191
Mehanički podaci
Težina [g] 101,5
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 97,5
Oznaka navoja M18 x 1
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; keramika od epoksi stakla
Zakretni moment pritezanja [Nm] 50
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 2 x LED, Žuto
jeka 1 x LED, Zeleno
Funkcija učenja da
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2, Plemeniti čelik
Opaske
Opaske
Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - konektor
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A
dijagrami i grafikoni
krivulja reakcije
1: Rastojanje
2: zvučna zraka
3: Meta 200 x 200 mm
4: Meta Ø 25 mm
5: Reflektor