Infracrveni temperaturni senzor
TW2000
TW-030KLBM30-KFDKG/US
Infracrveni temperaturni senzor
TW2000
TW-030KLBM30-KFDKG/US
- Pouzdano beskontaktno mjerenje temperature objekata s iznimno visokim temperaturama
- Za primjene u industriji čelika i stakla
- Intuitivno namještanje analognog izlaza i izlaza za prekapčanje pomoću pritisne tipke
- Jasno vidljiv zaslon za prikaz trenutačne temperature
- Čvrsto kućište i precizne leće otporne na ogrebotine za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Primjena
Primjena | asfalt; obloženi metal; tekućine; Staklo; guma; drvo; Keramika; plastika; lakovi; prehrambeni proizvodi; papir; tkanina |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (50 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 1 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Test ulaz | tip 3 (IEC 61131-2) |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 150 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Područje valne duljine [µm] | 8...14 |
---|
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
||
Analogna startna točka |
|
||
Analogna završna točka |
|
||
U koracima po |
|
Razlučivost izlaza prekapčanja [K] | 0,5 |
---|---|
Razlučivost analognog izlaza [K] | 0,2; (+ 0,03 % zadanog mjernog raspona) |
Razlučivost prikaza [K] | 0,5 |
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | < ± 1 %; (mjerne vrijednosti, min. 2 K (stupanj emisije = 1, T = 23 °C)) |
---|---|
Preciznost ponavljanja [K] | 1 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | 100 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipke za programiranje |
---|---|
Opcije za namještanje parametra | analogni raspon; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; odgoda uključenja/isključenja; Prigušenje; Peakhold; faktor emisije; funkcija simulacije |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 16 | ||||
Binarna obrada podataka | 1 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,6 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...65 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...80 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95; (nekondenzirajuće) |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 88 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 411,5 | |
---|---|---|
Kućište | Tip navoja | |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 | |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 | |
Materijali | Navlaka s navojima: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); poliester | |
Optički materijal |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|