1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. IO-Link
  4. Procesni senzori sa IO-Linkom
  5. Temperaturni senzori minijaturnog dizajna
  6. TV7603

TV7603

Temperaturni senzor s IO-Linkom

TV7-025FLEN14-QFRVG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Visoki stupanj preciznosti u čitavom području mjerenja temperature
  • Osobito dobra dinamika reagiranja i iznimno kratko vrijeme odgode uključivanja
  • Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s iznimno visokom otpornošću na tlak
  • Dva programabilna izlaza za prekapčanje
  • Stalni prijenos vrijednosti postupka putem IO-Linka
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Mjerno područje [°F] -58...302
Procesni priključak spoj navojem 1/4" NPT
Duljina instalacije EL [mm] 25
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Mjerni element 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A)
Mediji tekući i plinoviti mediji
Snaga tlaka [bar] 400
Napomena o snazi tlaka
senzor
Kada se ugrađuje u adaptere, primjenjuju se specifikacije tehničkog lista adaptera.
Električni podaci
Radni napon [V] 18...32 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA] < 50
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 1
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; IO-Link; (konfigurabilno)
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [°F] -58...302
Zadana točka SP [°F] -57,6...302
Točka resetiranja rP [°F] -58...301,6
U koracima po [°F] 0,1
Rezolucija
Razlučivost izlaza prekapčanja [K] 0,1
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [K] ± 0,3
Pomak temperature po 10 K [K] 0,1 **)
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] 1 / 3; (prema DIN EN 60751)
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; odgoda uključenja / isključenja; Prigušenje; Prikazna jedinica
Sučelja
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...80
Napomena o temperaturi okoline
pri temperaturi medija: < 125 °C
-40...50 °C
pri temperaturi medija: < 150 °C
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 542,6
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL K019
Mehanički podaci
Težina [g] 75
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Procesni priključak spoj navojem 1/4" NPT
Promjer sonde [mm] 6
Duljina instalacije EL [mm] 25
Opaske
Opaske
Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu.
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — TV7603-00 — 12.08.2016 —