Temperaturni senzor sonde
TT2250
TT-200KBBD06- /US/ /V
Temperaturni senzor sonde
TT2250
TT-200KBBD06- /US/ /V
- Precizno mjerenje temperature u spremnicima, rezervoarima i cijevima
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Veoma kratko vrijeme reagiranja za uporabu u procesima s brzom izmjenom temperature
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokom stopom zaštite i visokom otpornošću na tlak
- Promjenjivi procesni priključak pomoću adaptera
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | Prečnik Ø 6 mm | ||
Duljina instalacije EL [mm] | 260 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A) |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 160 |
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 260 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 | |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 22831 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 53,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 6 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | Prečnik Ø 6 mm |
Promjer sonde [mm] | 6 |
Duljina instalacije EL [mm] | 260 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|