Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom
TS2453
TS-200KLKD06 .../US
Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom
TS2453
TS-200KLKD06 .../US
- Precizno mjerenje temperature u spremnicima, rezervoarima i cijevima
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Jednostavna prilagodba postupka pomoću stezaljke ili zaštitne cijevi
- Iznimno visoki raspon mjerenja temperature
- Jednostavno i stopostotno brtvljeno spajanje pomoću konektora M12
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | Ø 6 mm | ||
Duljina instalacije EL [mm] | 150; (temperature medija < 200 °C: 200) |
Primjena
Mjerni element | 1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A) |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 200 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 12 / 34; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 11415,5 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 96,3 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 6 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PFA/PTFE |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Procesni priključak | Ø 6 mm |
Promjer sonde [mm] | 6 |
Duljina instalacije EL [mm] | 150; (temperature medija < 200 °C: 200) |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PTFE; temperaturna otpornost do 250 °C |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |