Jedinica za procjenu za temperaturne senzore Pt100/Pt1000
TP3232
TP- CEC -A-ZVG/US/
Jedinica za procjenu za temperaturne senzore Pt100/Pt1000
TP3232
TP- CEC -A-ZVG/US/
- Za procjenu signala senzora temperature i otpornih termometara
- Smanjena složenost postavljanja i izvora pogreške u usporedbi s glavnim predajnicima
- Automatsko prepoznavanje vrste spojenog senzora
- Puna zalivena i čvrsta spojna tehnologija za visoku otpornost na vibraciju
- Precizni analogni izlaz i korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | za Pt100 i Pt1000 mjerne elemente |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...32 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 1 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 300 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Tvorničke postavke | -50...300 °C |
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] | 0,1 |
Vremena reakcije
Maks. mjerni / prikazni ciklus [ms] | 100 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka | 1.0 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 449 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 40,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | PA; PET |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno |
---|