You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori temperature
  4. Temperaturni utikači
  5. TP3231

Jedinica za procjenu za temperaturne senzore Pt100/Pt1000

TP3231

TP- CEC -A-ZVG/US/

Jedinica za procjenu za temperaturne senzore Pt100/Pt1000

TP3231

TP- CEC -A-ZVG/US/

  • Za procjenu signala senzora temperature i otpornih termometara
  • Smanjena složenost postavljanja i izvora pogreške u usporedbi s glavnim predajnicima
  • Automatsko prepoznavanje vrste spojenog senzora
  • Puna zalivena i čvrsta spojna tehnologija za visoku otpornost na vibraciju
  • Precizni analogni izlaz i korisnički prilagođena komunikacija pomoću IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
-50...300 °C -58...572 °F
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena za Pt100 i Pt1000 mjerne elemente
Električni podaci
Radni napon [V] 20...32 DC
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 1
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Izlazni signal analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno)
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] 300
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
-50...300 °C -58...572 °F
Tvorničke postavke -50...150 °C
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] ± 0,3 + (± 0,1 % MS)
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] 0,1
Vremena reakcije
Maks. mjerni / prikazni ciklus [ms] 100
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.0
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61326-1
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 449
Mehanički podaci
Težina [g] 40
Dimenzije [mm] M12 x 1
Oznaka navoja M12 x 1
Materijali PA; PET
Materijal za brtvljenje FKM
Opaske
Opaske
Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
MS = zadani mjerni raspon
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM; Kontakti: pozlaćeno