- Proizvodi
- TM9061
Temperaturni senzor s procesnim spojem
TM9061
TM-030KCED10- /US/ /V
Temperaturni senzor s procesnim spojem
TM9061
TM-030KCED10- /US/ /V
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: TM4501 + E33403 Usporedba proizvoda: TM9061 / TM4501 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | G 1 Aseptoflex Vario | ||
Duljina instalacije EL [mm] | 43,8 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A) |
Primjena | higijenski sustavi |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 50 |
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 30 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 5 / 14; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 223,8 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | G 1 Aseptoflex Vario |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | Ra: < 0,6 |
Promjer sonde [mm] | 10 |
Duljina instalacije EL [mm] | 43,8 |
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|