Značajke proizvoda |
Broj ulaza i izlaza |
Broj digitalnih izlaza: 2 |
Mjerno područje |
-25...140 °C |
-13...284 °F |
|
Procesni priključak |
spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Duljina instalacije EL [mm] |
39 |
Primjena |
Posebno svojstvo |
Pozlaćeni kontakti |
Mjerni element |
1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred B) |
Mediji |
tekući i plinoviti mediji |
Srednja temperatura [°C] |
-25...125; (145 max. 1 h) |
Snaga tlaka [bar] |
300 |
Minimalna dubina instalacije [mm] |
15 |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
9,6...32 DC; (Pogonski napon "supply class 2" prema cULus) |
Potrošnja struje [mA] |
< 30 |
Zaštitna klasa |
III |
Zaštita od obrnutog polariteta |
da |
Vrijeme odgode uključenja [s] |
0,5 |
Ulazi/izlazi |
Broj ulaza i izlaza |
Broj digitalnih izlaza: 2 |
Izlazi |
Ukupni broj izlaza |
2 |
Izlazni signal |
signal prekapčanja |
Električna izvedba |
PNP |
Broj digitalnih izlaza |
2 |
Izlazna funkcija |
dopunsko |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] |
2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] |
500 |
Zaštita od kratkog spoja |
da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja |
impulsno |
Zaštita od preopterećenja |
da |
Raspon mjera/postavki |
Duljina sonde L [mm] |
25 |
Mjerno područje |
-25...140 °C |
-13...284 °F |
|
Zadana točka SP |
|
Točka resetiranja rP |
|
Točnost / odstupanja |
Pomak temperature po 10 K [K] |
0,1 |
Preciznost ponavljanja [K] |
± 0,1 |
Preciznost postavke [K] |
± 3 |
Vremena reakcije |
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] |
1 / 3; (prema DIN EN 60751) |
Softver / programiranje |
Poravnanje točke prekapčanja |
regulacijski prstenovi |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...70 |
Temperatura skladištenja [°C] |
-40...100 |
Zaštita |
IP 67 |
Testovi / odobrenja |
EMC |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF zračeno |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost |
10 V |
|
Otpornost na udarce |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Otpornost na vibracije |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [godina] |
684 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
102,5 |
Materijali |
nehrđajući čelik (1,4404/316L); Računalo; PBT; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima |
nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM |
Procesni priključak |
spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Duljina instalacije EL [mm] |
39 |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Pogon |
LED, Zeleno |
Status prekapčanja |
LED, Žuto |
|
S ljestvicom |
da |
Opaske |
Opaske |
Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu. |
|
Upute |
Otkazani artikal |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
Priključak |
Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno |