Značajke proizvoda |
Broj ulaza i izlaza |
Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
Mjerno područje |
-25...160 °C |
-13...320 °F |
|
Procesni priključak |
Prečnik Ø 6 mm |
Duljina instalacije EL [mm] |
550 |
Primjena |
Posebno svojstvo |
Pozlaćeni kontakti |
Mjerni element |
1 x Pt 1000 |
Referentni element |
1 x NTC |
Mediji |
tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] |
160 |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
18...32 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
Potrošnja struje [mA] |
10; (24 V) |
Zaštitna klasa |
III |
Zaštita od obrnutog polariteta |
da |
Vrijeme odgode uključenja [s] |
6 |
Ugrađena nadzorna jedinica |
da |
Ulazi/izlazi |
Broj ulaza i izlaza |
Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
Izlazi |
Ukupni broj izlaza |
2 |
Izlazni signal |
analogni signal; IO-Link; status provjere kalibracije |
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza |
1 |
Izlazna funkcija |
normalno zatvoreno; (dijagnostički signal) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] |
2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] |
100 |
Dijagnostički izlaz |
status provjere kalibracije i dijagnostika pogrešaka |
Broj analognih izlaza |
1 |
Analogni strujni izlaz [mA] |
4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] |
(Ub - 15 V) x 50 |
Zaštita od kratkog spoja |
da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja |
impulsno |
Zaštita od preopterećenja |
da |
Raspon mjera/postavki |
Mjerno područje |
-25...160 °C |
-13...320 °F |
|
Napomena o mjernom području |
|
Tvorničke postavke |
-10...150 °C / 14...302 °F |
Granica provjere kalibracije [K] |
0,5...3 |
U koracima po [K] |
0,05 |
Rezolucija |
Razlučivost analognog izlaza [K] |
0,05 |
Točnost / odstupanja |
Precizan analogni izlaz [K] |
± 0,2 |
Precizni IO-Link [K] |
± 0,2 |
Analogni izlaz temperaturnog koeficijenta [% mernog područja/10K] |
< ± 0,02; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Koeficijent temperature IO-Linka [% mernog područja/10K] |
< ± 0,01; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Vremena reakcije |
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] |
1,5 / 4 |
Softver / programiranje |
Opcije za namještanje parametra |
Prikazna jedinica; mjerenje analognog izlaza; granica provjere kalibracije; izlaz dijagnostike logike prekapčanja; simulacijski način rada |
Sučelja |
Komunikacijsko sučelje |
IO-Link |
Tip prijenosa |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 CDV |
Profili |
Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer |
Način SIO |
da |
Potrebni tip glavnog konektora |
A |
Analogna obrada podatke analogno |
1 |
Binarna obrada podataka |
1 |
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] |
4,4 |
Temperatura razlučivosti IO-Linka [K] |
0,01 |
Podržani DeviceIDs |
Način rada |
DeviceID |
default |
1129 |
|
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...70 |
Napomena o temperaturi okoline |
najviša unutarnja temperatura uređaja: 125 °C |
|
Temperatura skladištenja [°C] |
-40...100 |
Zaštita |
IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja |
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Otpornost na udarce |
DIN EN 68000-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Otpornost na vibracije |
DIN EN 60068-2-6 |
35 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [godina] |
329 |
Napomena o odobrenju |
tvornički certifikat dostupan je za preuzimanje na www.factory-certificate.ifm |
|
Odobrenje UL-a |
Broj odobrenja UL |
K021 |
Broj datoteke UL |
E217884 |
|
Mehanički podaci |
Težina [g] |
386,6 |
Dimenzije [mm] |
Ø 50 / L = 593,5 |
Materijali |
nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; FKM; PFA |
Materijali u kontaktu s medijima |
nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEEK |
Procesni priključak |
Prečnik Ø 6 mm |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova |
Ra: < 0,8 |
Promjer sonde [mm] |
6 |
Duljina instalacije EL [mm] |
550 |
Opaske |
Opaske |
MS = zadani mjerni raspon |
Pogonski napon "supply class 2" prema cULus |
|
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
Priključak |
Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno |