1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. TAP161

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

TAP161

Temperaturni predajnik

TAP100KLES30-PRAVG/US/
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
  • ehedg
  • cul
  • 3a
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Mjerno područje
-25...150 °C -13...302 °F
Procesni priključak G 1 Aseptoflex Vario
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Mjerni element 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termički spojena, s funkcijom backup (mjerenje temperature i u slučaju ispada jednog elementa))
Primjena Primjereno za sve uobičajene CIP i SIP postupke
Mediji tekući i plinoviti mediji
Snaga tlaka [bar] 50
Minimalna dubina instalacije [mm] 15
Bez međuprostora da
Električni podaci
Radni napon [V] 9...32 DC; (prema EN 50178 SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] < 15,6; (maksimalna struja kvara : 21,8)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 35
Ugrađena nadzorna jedinica da
Izlazi
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] 100
Mjerno područje
-25...150 °C -13...302 °F
Drift upozorenje
0,2...5 °C 0,4...9 °F
Drift alarm
0,2...5 °C 0,4...9 °F
U koracima po
0,05 °C 0,1 °F
Točnost / odstupanja
Drift nadzor [K] ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (vršak indikatora potpuno uronjen u medij do metalnog brtvenog ruba)
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] < ± 0,01; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C)
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] 6 / 13
Maks. mjerni / prikazni ciklus [ms] 600
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Namještanje postavki prema temperaturnom predajniku profila PROFIBUS PA, verzija 3,01; I&M-Parameter; otklon i dijagnostička funkcija
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Napomena o temperaturi okoline
elektronika: -25...70 °C
Procesni priključak: -32...170 °C
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 154
Napomena o odobrenju
Uključujući besplatni certifikat za kalibraciju u 5 točaka.
Mehanički podaci
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; FKM
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Procesni priključak G 1 Aseptoflex Vario
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova Ra: < 0,6
Opaske
Opaske
n.c. = ne koristi se
Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
kod djelovanja unutar opasnog područja 9...24 V DC
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — TAP161-00 — 02.07.2009 —