1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. TAD971

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Zamjenski artikl: TAD991 – Usporedba proizvoda: TAD971 / TAD991

TAD971

Temperaturni predajnik s otkrivanjem otklona

TAD036KLER12-A-DKG/US
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
  • ehedg
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
0...150 °C 32...302 °F
Procesni priključak spoj navojem G 1/2 vanjski navoj
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Mjerni element 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termički spojena, s funkcijom backup (mjerenje temperature i u slučaju ispada jednog elementa))
Mediji tekući i plinoviti mediji
Snaga tlaka [bar] 50
Minimalna dubina instalacije [mm] 15
Električni podaci
Radni napon [V] 20...32 DC; (prema EN 50178 SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] 23; (24 V)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 4
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal; (konfigurabilno)
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija normalno otvoren / normalno zatvoren / dijagnostički signal; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Dijagnostički izlaz dijagnostički izlaz otklona i praćenja kvara
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] (Ub - 10 V) x 50
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] 36
Mjerno područje
0...150 °C 32...302 °F
Drift upozorenje
0,2...5 °C 0,4...9 °F
Drift alarm
0,2...5 °C 0,4...9 °F
U koracima po
0,05 °C 0,1 °F
Rezolucija
Razlučivost analognog izlaza [K] 0,05
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C); (vršak indikatora potpuno uronjen u medij do metalnog brtvenog ruba)
Drift nadzor [K] ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (vršak indikatora potpuno uronjen u medij do metalnog brtvenog ruba)
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] < ± 0,01
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] 6 / 13
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra prag upozorenja o otklonu / alarma o otklonu; Fail-Safe; Prikazna jedinica; mjerenje analognog izlaza; Prekapčanje zalihosti; izlaz za dijagnostiku radnog učinka; logika prekapčanja; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; Programibilno preko sučelja EPS
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Napomena o temperaturi okoline
elektronika: -25...70 °C
Procesni priključak: -32...170 °C
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 67; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Napomena o odobrenju
Uključujući besplatni certifikat za kalibraciju u 5 točaka.
Mehanički podaci
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; PBT
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Procesni priključak spoj navojem G 1/2 vanjski navoj
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova Ra: < 0,6
Opaske
Opaske
odnosi se na UL: za uporabu u krugu s niskim naponom i zaštitom od prekomjerne struje
U skladu s UL873 tab. 28.1 ili lmaks. = 100/Ub (Ub = napon kruga)
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — TAD971-00 — 02.07.2009 —