- Proizvodi
- TAD171
Temperaturni predajnik s otkrivanjem otklona
TAD171
TAD096KLER12-A-DKG/US
Temperaturni predajnik s otkrivanjem otklona
TAD171
TAD096KLER12-A-DKG/US
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: TAD191 Usporedba proizvoda: TAD171 / TAD191 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 vanjski navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termički spojena, s funkcijom backup (mjerenje temperature i u slučaju ispada jednog elementa)) |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 50 |
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...32 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 23; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 4 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | normalno otvoren / normalno zatvoren / dijagnostički signal; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Dijagnostički izlaz | Drift nadzor; Praćenje grešaka |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 96 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Drift upozorenje |
|
||
Drift alarm |
|
||
U koracima po |
|
Razlučivost analognog izlaza [K] | 0,05 |
---|
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C); (vršak indikatora potpuno uronjen u medij do metalnog brtvenog ruba) |
---|---|
Drift nadzor [K] | ± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (vršak indikatora potpuno uronjen u medij do metalnog brtvenog ruba) |
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] | < ± 0,01; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 6 / 13 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | prag upozorenja o otklonu / alarma o otklonu; Fail-Safe; Prikazna jedinica; mjerenje analognog izlaza; Prekapčanje zalihosti; izlaz za dijagnostiku radnog učinka; logika prekapčanja; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; Programibilno preko sučelja EPS |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 | ||
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
Napomena o odobrenju |
|
Mehanički podaci
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA; PBT |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 vanjski navoj |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova | Ra: < 0,6 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|