Značajke proizvoda |
Broj ulaza i izlaza |
Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
Mjerno područje |
-25...160 °C |
-13...320 °F |
|
Procesni priključak |
G 1 Aseptoflex Vario |
Duljina instalacije EL [mm] |
100 |
Primjena |
Posebno svojstvo |
Pozlaćeni kontakti |
Mjerni element |
1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termički spojena, s funkcijom backup (mjerenje temperature i u slučaju ispada jednog elementa)) |
Mediji |
tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] |
50 |
Minimalna dubina instalacije [mm] |
15 |
Bez međuprostora |
da |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
20...32 DC; (prema EN 50178 SELV/PELV) |
Potrošnja struje [mA] |
23; (24 V) |
Zaštitna klasa |
III |
Zaštita od obrnutog polariteta |
da |
Vrijeme odgode uključenja [s] |
4 |
Ugrađena nadzorna jedinica |
da |
Ulazi/izlazi |
Broj ulaza i izlaza |
Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
Izlazi |
Ukupni broj izlaza |
2 |
Izlazni signal |
signal prekapčanja; analogni signal; (konfigurabilno) |
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza |
1 |
Izlazna funkcija |
normalno otvoren / normalno zatvoren / dijagnostički signal; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] |
2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] |
250 |
Dijagnostički izlaz |
dijagnostički izlaz otklona i praćenja kvara |
Broj analognih izlaza |
1 |
Analogni strujni izlaz [mA] |
4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] |
(Ub - 10 V) x 50 |
Zaštita od kratkog spoja |
da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja |
impulsno |
Zaštita od preopterećenja |
da |
Raspon mjera/postavki |
Duljina sonde L [mm] |
100 |
Mjerno područje |
-25...160 °C |
-13...320 °F |
|
Drift upozorenje |
|
Drift alarm |
|
U koracima po |
|
Rezolucija |
Razlučivost analognog izlaza [K] |
0,05 |
Točnost / odstupanja |
Precizan analogni izlaz [K] |
± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C); (vršak indikatora potpuno uronjen u medij do metalnog brtvenog ruba) |
Drift nadzor [K] |
± 0,2 (-10...100°C); ± 0,3 (-25...-10/100...150°C) *); (vršak indikatora potpuno uronjen u medij do metalnog brtvenog ruba) |
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] |
< ± 0,01; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Vremena reakcije |
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] |
6 / 13 |
Softver / programiranje |
Opcije za namještanje parametra |
prag upozorenja o otklonu / alarma o otklonu; Fail-Safe; Prikazna jedinica; mjerenje analognog izlaza; Prekapčanje zalihosti; izlaz za dijagnostiku radnog učinka; logika prekapčanja; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; Programibilno preko sučelja EPS |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...70 |
Napomena o temperaturi okoline |
elektronika: -25...70 °C |
Procesni priključak: -32...170 °C |
|
Temperatura skladištenja [°C] |
-40...85 |
Zaštita |
IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja |
EMC |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF zračeno |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost |
10 V |
|
Otpornost na udarce |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Otpornost na vibracije |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [godina] |
220 |
Napomena o odobrenju |
Uključujući besplatni certifikat za kalibraciju u 5 točaka. |
|
Mehanički podaci |
Težina [g] |
0,468 |
Materijali |
nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima |
nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak |
G 1 Aseptoflex Vario |
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova |
Ra: < 0,6 |
Duljina instalacije EL [mm] |
100 |
Opaske |
Opaske |
odnosi se na UL: za uporabu u krugu s niskim naponom i zaštitom od prekomjerne struje |
U skladu s UL873 tab. 28.1 ili lmaks. = 100/Ub (Ub = napon kruga) |
3A autorizacija valjana je jedino ako se adapteri s 3A autorizacijom koriste za instalaciju |
|
Upute |
Otkazani artikal |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
Priključak |
Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno |