1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. TAD081

TAD081

Temperaturni predajnik s otkrivanjem otklona

TAD050KLEM01-A-ZKG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Higijenski dizajn za zahtjeve industrije hrane i pića
  • Precizni promjenjivi analogni izlaz i visoki stupanj preciznosti u čitavom rasponu temperature
  • S dijagnostičkim izlazom za praćenje otklona i kvara
  • Visoka sigurnost procesa zbog samonadzora
  • Uključujući besplatni certifikat za kalibraciju u 5 točaka.
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • eac
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje
-25...160 °C -13...320 °F
Procesni priključak spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario
Duljina instalacije EL [mm] 50
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Mjerni element 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (termički spojena, s funkcijom backup (mjerenje temperature i u slučaju ispada jednog elementa))
Mediji tekući i plinoviti mediji
Snaga tlaka [bar] 50
Minimalna dubina instalacije [mm] 25
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] 50
Električni podaci
Radni napon [V] 18...32 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA] 6; (24 V)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 8
Ugrađena nadzorna jedinica da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal; IO-Link; (konfigurabilno)
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija normalno otvoren / normalno zatvoren / dijagnostički signal; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 150; (200 (...60°C); 250 (...40 °C))
Dijagnostički izlaz dijagnostički izlaz otklona i praćenja kvara
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] (Ub - 15 V) x 50
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje
-25...160 °C -13...320 °F
Napomena o mjernom području
skalabilno
Tvorničke postavke 0...150 °C / 32...302 °F
Drift upozorenje
0,2...5 °C 0,4...9 °F
Drift alarm
0,2...5 °C 0,4...9 °F
U koracima po
0,05 °C 0,1 °F
Rezolucija
Razlučivost analognog izlaza [K] 0,05
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] ± 0,2 (-10...130°C); ± 0,3 (130...140°C); ± 0,3 ± 0,1% MS (-25...-10/140...160°C); (vršak indikatora potpuno uronjen u medij do metalnog brtvenog ruba)
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] < ± 0,01; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C)
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] 3 / 6
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra prag upozorenja o otklonu / alarma o otklonu; Fail-Safe; Prikazna jedinica; mjerenje analognog izlaza; Prekapčanje zalihosti; izlaz za dijagnostiku radnog učinka; logika prekapčanja; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM1 (4,8 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Identifikacijska oznaka IO-Link proizvoda 323 d / 00 01 43 h
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 1
Binarna obrada podataka 1
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 18,8
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Zaštita IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Otpornost na udarce
DIN EN 68000-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 213
Napomena o odobrenju
Uključujući besplatni certifikat za kalibraciju u 5 točaka.
Mehanički podaci
Težina [g] 402,5
Materijali nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; FKM
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4435 / 316L); nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Procesni priključak spoj navojem G 1 vanjski navoj Aseptoflex Vario
Površinske značajke Ra/Rz vlažnih dijelova Ra: < 0,6
Duljina instalacije EL [mm] 50
Opaske
Opaske
MS = zadani mjerni raspon
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno
dijagrami i grafikoni

maksimalno vrijeme rada ovisno o temperaturi medija
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — TAD081-02 — 30.05.2017 —