Značajke proizvoda |
Broj ulaza i izlaza |
Broj analognih izlaza: 1 |
Mjerno područje |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Procesni priključak |
spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Duljina instalacije EL [mm] |
200 |
Primjena |
Posebno svojstvo |
Pozlaćeni kontakti |
Mjerni element |
1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A) |
Mediji |
tekući i plinoviti mediji |
Srednja temperatura |
< 150; (< 40 min) °C |
< 302; (< 40 min) °F |
|
Snaga tlaka [bar] |
160 |
Minimalna dubina instalacije [mm] |
15 |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
10...30 DC; (Pogonski napon "supply class 2" prema cULus) |
Zaštitna klasa |
III |
Zaštita od obrnutog polariteta |
da |
Ulazi/izlazi |
Broj ulaza i izlaza |
Broj analognih izlaza: 1 |
Izlazi |
Ukupni broj izlaza |
1 |
Izlazni signal |
analogni signal |
Broj analognih izlaza |
1 |
Analogni strujni izlaz [mA] |
4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] |
500 |
Zaštita od preopterećenja |
da |
Raspon mjera/postavki |
Duljina sonde L [mm] |
186,5 |
Mjerno područje |
-50...150 °C |
-58...302 °F |
|
Rezolucija |
Razlučivost analognog izlaza [K] |
0,02 |
Točnost / odstupanja |
Precizan analogni izlaz [K] |
± 0,4 |
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] |
< ± 0,1; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Vremena reakcije |
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] |
1 / 3; (prema DIN EN 60751) |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...70 |
Temperatura skladištenja [°C] |
-40...100 |
Zaštita |
IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja |
EMC |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF zračeno |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2/1 kV |
DIN EN 61000-4-5 Surge |
0,5/1 kV |
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost |
10 V |
|
Otpornost na udarce |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Otpornost na vibracije |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [godina] |
1119 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
137 |
Dimenzije [mm] |
Ø 30 / L = 257,7 |
Materijali |
nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4305 / 303); PA |
Materijali u kontaktu s medijima |
nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak |
spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Duljina instalacije EL [mm] |
200 |
Opaske |
Opaske |
Vrijednosti preciznosti vrijede za tekuću vodu. |
|
Upute |
Otkazani artikal |
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
Priključak |
Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno |